Publier vos produits
Double poste de travail réglable en hauteur électrique se:lab twin
Double poste de travail réglable en hauteur électrique se:lab twin
    sedus

    Double poste de travail réglable en hauteur électrique se:lab twin

    Structurer les bureaux et utiliser efficacement l’espace : deux exigences auxquelles répond le poste double se:lab twin qui incite à alterner régulièrement les positions – assise et debout. Son design et son style moderne conviennent parfaitement aux configurations en bench, aux dispositions décalées et autres espaces dédiés aux équipes travaillant en agile.


    Spécification
    • Structure

      La structure doit être basée sur un système de traverses, composé d'une traverse double et de supports de plateau vissés - servant également de cache latéral. Les moteurs et le dispositif de commande doivent être parfaitement encadrés par les traverses doubles. Les montants latéraux doivent être reliés à la structure par un système haute résistance, comprenant respectivement 6 vis qui garantissent la stabilité du bureau et optimisent la transmission des forces au niveau de la structure.

      La structure des postes doubles doit prévoir un espace de 100 mm entre les plateaux.

      Les modèles suivants doivent être proposés :

      plateaux d'une profondeur de 700 mm – profondeur totale de 1500 mm

      plateaux d'une profondeur de 800 mm – profondeur totale de 1700 mm

      plateaux d'une profondeur de 900 mm – profondeur totale de 1900 mm

      Montants latéraux

      La gamme de postes doubles doit présenter les réglages en hauteur suivants :

      Réglage en hauteur par moteur électrique :

      • 650 – 1280 mm
      • Pied colonne motorisé, tube rond
      • • Course de 630 mm avec télescope double
      • Diamètre de la colonne cylindrique, armature (barre) en H : 76 mm

      Le poste de travail doté d'un réglage en hauteur par moteur électrique doit présenter deux colonnes de guidage, chacune étant pourvue d'un mécanisme d'entraînement. Un double poste avec réglage en hauteur par moteur électrique est ainsi équipé - au total - de 4 mécanismes d'entraînement. Les moteurs doivent être installés dans un boîtier en acier à l'extrémité supérieure des colonnes de guidage qui sont solidement reliées à la structure par vissage et assurent un transfert de force optimal. Le guidage à glissement (sans jeu) doit permettre au télescope double de fonctionner en toute sécurité, tout en garantissant une grande stabilité. Les colonnes des bureaux doivent être reliées entre elles à une armature en H par une traverse. Lorsque les doubles benchs sont disposés en rangées, l'armature en H est idéale car elle offre aux utilisateurs un espace optimal pour les jambes.

      Pour compenser les dénivelés du sol, les montants latéraux doivent être équipés de patins niveleurs.

      Technicité du système

      Élément de jonction

      Pour raccorder deux postes doubles, un espaceur de couleur noire doit être disponible. S'agissant des bureaux avec réglage en hauteur par moteur électrique, une distance minimum de 25 mm doit être respectée pour les surfaces avoisinantes, afin d'éviter tout risque de pincement et de coupure. L'espaceur (pièce de liaison) doit créer une fente de 50 mm. Une pièce de liaison avec préparation pour le logement de lampe doit également être disponible. Pour continuer l'électrification de base le long de la pièce de liaison, deux bandes scratch doivent être disponibles en option pour fixer les câbles sous la pièce de liaison.

      Kit de transformation

      Durabilité, pérennité et flexibilité - tels sont les atouts des postes doubles qui doivent pouvoir se convertir en deux postes individuels. Pour ce faire, 2 "carquois" sont nécessaires pour remplacer les armatures en H. Le kit doit donc comprendre 4 "carquois" permettant de transformer un double bench en deux bureaux individuels.

      Accessoires en option

      Les éléments suivants doivent pouvoir être fixés grâce à un adaptateur à pince :

      • Ponts fonctionnels
      • Cloisonnettes de séparation visuelle montées sur bureau
      • Lampes de bureau
      • Support écran

      Les choix suivants doivent être possibles dans l'utilisation des cloisonnettes de séparation visuelle :

      • Cloisonnettes de séparation visuelle montées sur bureau
      • Cloisonnettes de séparation visuelle fixées sur les montants latéraux

      Les cloisonnettes, sur les montants latéraux, doivent être fixées à la structure commune au moyen de vis.

      Le bord supérieur des cloisonnettes de séparation visuelle forme ainsi un niveau homogène dans l'espace, quel que soit le réglage en hauteur des bureaux. Un recouvrement de l'ensemble de la plage de réglage par l'écran doit être garanti.

      Support d'unité centrale

      Le support d'unité centrale doit être fixé sous le plateau. La taille utile du plateau-support de base doit être de 450 x 205 mm. La charge maxi doit être de 10 kg.

      Support d'ordinateur portable

      Un support d'ordinateur portable doit être proposé pour la gamme de bureaux. La fixation doit se faire sous le plateau. La taille utile du plateau-support doit être de 350 x 330 mm pour une charge maximale de 10 kg.

      Tiroir sous plateau

      Un tiroir sous plateau doit être proposé. Celui-ci doit être constitué d'un boîtier métallique, vissé sous le plateau, et d'un bac extractible en feutrine PET. Il doit avoir des dimensions intérieures de 349 x 225 mm et une hauteur de 70 mm pour offrir suffisamment d'espace afin de ranger les accessoires du quotidien, tels que stylos, bloc-notes et smartphone. Le boîtier métallique doit pouvoir être proposé dans cinq coloris modernes (revêtement par poudre, époxy). La coque en feutrine doit être disponible en anthracite et en gris clair. Le tiroir sous plateau doit pouvoir être choisi, en option, avec une serrure. La charge maxi doit être de 10 kg.

      Électrification

      Électrification spécifique du poste de travail

      Passage de câbles horizontal

      Un kit de bandes scratch doit être proposé pour faciliter le passage des câbles à l'horizontale, bandes qui peuvent être fixées sous le plateau en utilisant un adhésif double face. Le kit de montage doit comprendre sept lamelles pourvues d'une bande scratch.

      Doit également être proposé un faisceau de câbles librement positionnable sous le plateau. Le faisceau de câbles doit être extensible et avoir des dimensions de : 280 x 200 mm.

      Les goulottes à câbles rabattables des deux côtés, qui doivent être adaptées à la largeur de la table, doivent être fixées sous le plateau. Elles doivent permettre l'électrification sous le bureau avec un bloc de 3 ou 4 prises de courant. Les goulottes à câbles doivent offrir suffisamment de place pour les câbles restants et être parfaitement accessibles, une fois rabattues.


      Passage de câbles vertical

      Proposé en option, un cache-câble (vertèbre) doit permettre d'amener discrètement les câbles du sol à la goulotte.

      Les versions suivantes doivent être disponibles :

      • Cache câbles du sol à l'électrification de base
      • Cache câbles de l'électrification de base à la goulotte individuelle
      • Cache câbles du sol à la goulotte individuelle

      Ces vertèbres porte-câbles doivent disposer d'un séparateur de câbles et d'une protection dédiée (détendeur).


      Intégration de l'éclairage

      Les éléments de jonction doivent être préparés - en option - pour accueillir des lampes à monter sur le bureau. Pour ce faire, les éléments de jonction doivent être équipés d'un taquet spécifique qui garantit une fixation extrêmement stable des lampes.

      Les plateaux doivent être proposés dans les versions suivantes :

      Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :

      • Revêtement en résine mélaminée, proposé en finition unie ou dans différents décors bois (finition répondant à la norme EN 14322)
        • Plateaux/Composants avec bords sans joints sur tous les côtés, dans la teinte du plateau
      • Surface soft touch, d'aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec bord ABS de 1 mm sur tous les côtés, dans la couleur du plateau
      • Finition bois véritable, présentant des placages haut de gamme ; bords latéraux avec chants plaqués ; finition réalisée en vernis polyuréthane haut de gamme, bi-composants et résistant, à base d'eau.

      Emballage

      Le volume occupé lors du transport est réduit, le produit étant livré partiellement démonté.

      Qualité & écologie

      La gamme de bureaux doit être conçue en prenant en compte, par extraits, les normes en vigueur, en fonction du modèle :

      • Certificat sécurité contrôlée (en cours)
        • Rapport spécialisé DIN 147
        • DIN EN-527-1/2/3 tables de bureau (à l'exception de soft touch)
        • DIN EN 1730:2013-01
        • DIN EN 82079-1:2013-06
        • DIN EN 60335-1
        • AfPS-GS-2014-01-PAK
        • EK 5/13-11
        • PfG EK5/AK3:2014-07
        • BSO/VBG:2016-02
        • ChemVerbotsV:2012-02 (règlement relatif à l'interdiction de certaines substances chimiques)
        • EMVG:2013-08
        • BlmSchV:2013-08
        • ProdSG:2011-11
        • 1. ProdSV:2011-11
        • 2. ProdSV:2011-08
      • Certification PEFC pour les éléments en bois
      • Certificat AGR
      • Greenguard

      Les processus de fabrication des produits doivent être certifiés selon les normes suivantes :

      • DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
      • DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
      • DIN ISO 45001 (sécurité au travail)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.double-workplace-se-lab-twin
    • Famille de produitsWorkplace for regular change of posture
    • Groupe de produitsWorkplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)1731
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique