Publier vos produits
Table de réunion, de séminaire et de conférence mastermind fold
Table de réunion, de séminaire et de conférence mastermind fold
Table de réunion, de séminaire et de conférence mastermind fold
Table de réunion, de séminaire et de conférence mastermind fold
Table de réunion, de séminaire et de conférence mastermind fold
    sedus

    Table de réunion, de séminaire et de conférence mastermind fold

    La solution intelligente pour les locaux à usage multifonctionnel – et pour plus de flexibilité : Sedus mastermind fold – une table de conférence haut de gamme et de prestige, pour huit personnes et pouvant être rangée de manière très compacte.

    Spécification

    • Famille de modèles

      • § Table individuelle mobile pliable rectangulaire et en forme de bateau, pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes


      Système de structure

      Le système de structure doit permettre un pliage intuitif et facile de la table. Il faut prévoir pour cela un entraînement permettant un guidage synchrone des deux moitiés de table à déplier grâce à un engrenage.

      Pour plier la table, le soulèvement des plateaux doit être assisté mécaniquement. Pour cela, il faut prévoir idéalement des cartouches à gaz.

      Pour empêcher le dépliage accidentel de la table, la cinématique du mécanisme de pliage doit être conçue de telle manière qu’une résistance nettement perceptible doit être surmontée pour la déplier.

      A l’état déplié, la table doit être prébloquée automatiquement pour empêcher un pliage accidentel en cas de charge lourde sur les plateaux (par ex. si quelqu'un s’assoit sur la table) (système Securelock).

      Les leviers de blocage doivent garantir durablement la position alignée sur la surface des deux plateaux. La commande est possible des deux côtés mais le blocage sur un côté doit suffire.

      Les deux plateaux doivent être stabilisés pour résister à la torsion dans le sens longitudinal par des traverses en aluminium et sur la face frontale interne par des goulottes en aluminium. Les traverses en aluminium doivent être positionnées avec un écart d’au moins 60 cmpour garantir le montage des prises encastrées.

      Les quatre pieds de table en tube rond doivent être guidés à l’aide de deux barres de tension en tube rond circulant en diagonale.

      Tous les pieds de table doivent être pourvus de roulettes blocables de 100 mm de diamètre.

      La table doit être livrée entièrement montée.

      Matériau de support

      L’utilisation de panneaux de fines particules triple couche de 25 mm d’épaisseur doit correspondre au matériau de support répondant à la norme EN-312-2003.

      De manière générale, il convient d’utiliser exclusivement des panneaux de particules appartenant à la catégorie de qualité E1.

      Plateaux

      Les plateaux doivent être livrés dans les versions suivantes :

      • Revêtement en résine mélaminée avec surface unie ou dans différents décors de bois (surface répondant à la norme EN-14322), avec chant laser PP sur tous les côtés et profil de butée intégré en élastomère noir

      La tenue à la lumière doit être au minimum de 6 sur l’échelle de laine.

      • Surface en bois véritable, plaquée avec des placages haut de gamme, bords latéraux avec chants plaqués de 3 mm d’épaisseur et profil de butée intégré en élastomère noir
      • Linoléum (de couleur noire L20, sable L22) avec chant en placage bois Hickory naturel (Q10) ; autres chants plaqués proposés au choix, dans la gamme de placages bois Sedus.
      • HPL surface soft touch: La surface mate „soft touch“ est un stratifié à base de résines durcissables. Lors de sa fabrication, la couche supérieure - constituée de papier - fait l’objet d’un laguage séparé puis est durcie au moyen d‘un faisceau d‘électrons. II en résulte une surface douce aux propriété anti-traces, caractérisée par sa haute résistance à l’usure, aux rayures et aux chocs.

      Qualité et écologie

      La gamme de tables doit être conçue pour répondre aux critères suivants :

      • Label GS par DGUV Test / DIN EN 527 / DIN 16555
      • Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Certificat de sécurité contrôlée

      Rapport spécialisé DIN 147 Exigences et contrôles des meubles de bureau

      DIN EN-527-1/2/3 Bureaux

      • DIN 16555 Poste de travail de bureau – surfaces pour postes de communication dans les bâtiments administratifs et de bureaux

      DIN 15906 Lieux de congrès

      • EK 5/AK 3 (PG-ST) - Principes de contrôle et de certification de la sécurité et de l’ergonomie des bureaux pour travailler assis ou debout
      • EK 5/AK 3 (PG-RO) - Principes de contrôle et de certification de la sécurité et de l’ergonomie des meubles de bureau sur roulettes (à l’exception des sièges de bureau).
        • Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • Mention HAP

        Les processus de fabrication des produits doivent être certifiés selon les normes suivantes :

        • Production selon DIN ISO 14001, Gestion de l’environnement
        • Production selon DIN ISO 9001
      Spécifications techniques
      • Réference unique.fold-meeting-table-mastermind
      • Famille de produitsMastermind table
      • Groupe de produitsMeeting tables
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-10-17
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)730
      • Largeur (mm)2804
      • Profondeur (mm)1204
      En rapport
      • Fabriqué enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
      • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
      • Numéro OmniClass23-21 13 00
      • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Afrique