Publier vos produits
Siège à quatre pieds pour espaces de travail et lieux de pause se:mood
Siège à quatre pieds pour espaces de travail et lieux de pause se:mood
Siège à quatre pieds pour espaces de travail et lieux de pause se:mood
Siège à quatre pieds pour espaces de travail et lieux de pause se:mood
Siège à quatre pieds pour espaces de travail et lieux de pause se:mood
    sedus

    Siège à quatre pieds pour espaces de travail et lieux de pause se:mood

    Travailler et... prendre le temps, ensemble

    Dans les bureaux modernes, la créativité est souvent requise au sein des équipes, aux différents postes. Avec des attentes et exigences très élevées en matière d’aménagement. Pour y répondre parfaitement, l’aménagement des espaces doit être à la fois harmonieux et modulable – dans une atmosphère de bien-être, avec des produits adaptés. À l’image de se:mood : étonnamment différent, il est à la fois stimulant et polyvalent.

    Tout en sobriété, se:mood s’utilise partout où l’on est amené à s’asseoir spontanément. Courte discussion en salle d’attente, petite pause à la cafétéria ou moment lecture à la bibliothèque : ici comme ailleurs, ce siège sera un élégant « partenaire ».

    Spécification
    • Modèle de chaise quatre pieds polyvalent, avec coque ergonomique d'un seul tenant en polypropylène ou en feutrine PET et dossier au concept novateur, dynamisant le mouvement.

      Domaines d'utilisation

      • Salles de réunion et de projet
      • Formations
      • Espaces collaboratifs et lieux de rencontre comme les cantines, salles de pause, cafétérias
      • Utilisation temporaire sous espaces couverts, à l'extérieur

      Coque de l'assise

      Coque monobloc de forme ergonomique, avec renflement au niveau de la lordose, dossier "cintré", creux soigneusement modelé et bord circulaire avant légèrement incliné.

      Coque de l'assise proposée dans deux versions: "polypropylène" et "feutrine PET"

      • Polypropylène:

      Coque disponible dans les coloris: noir, gris clair, gris basalte, rose antique, vert fjord

      • Feutrine PET:

      Coque dans les coloris: anthracite et gris clair

      • Largeur de l'assise: 410 mm
      • Profondeur de l'assise: 460 mm
      • Hauteur d'assise: 440 mm
      • Hauteur du dossier au dessus de l'assise: 360 mm

      Coussin

      Proposé en option : coussin d'env. 16 mm d'épaisseur, doté d'une garniture en mousse d'env. 10 mm; cousu avec 2 couches en feutre de laine véritable d'env. 3 mm d'épaisseur; pourvu sur le dessous d'un revêtement antidérapant.

      • Coloris: gris ou graphite ; dessous toujours en anthracite
      • Dimensions: 395 mm x 370 mm

      Structure

      Partie intégrante de la structure, les accoudoirs forment un arc qui les relie l'un à l'autre et portent la coque, suspendue au niveau de l'assise.

      • Coloris: noir, gris basalte et gris clair.

      Patins

      • Doté de patins universels.
      • Coloris: toujours en gris basalte

      Possibilité d'empiler les chaises

      Empilable jusqu'à 5 chaises max.:

      • en profondeur: 630 mm
      • en hauteur: 1200 mm

      Poids

      • Avec coque en polypropylène: 5,0 kg
      • Avec coque en feutrine PET: 4,6 kg

      Pour des utilisateurs pesant jusqu'à

      130 kg

      Qualité éprouvée

      • Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139 L1
      • GREENGUARD certified
      • Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH (en cours)
      • Production conforme à la norme DIN ISO 9001
      • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • Production conforme aux directives EMAS III (gestion environnementale)
      • Matériaux de haute qualité
      • 5 ans de garantie, conformément aux conditions énoncées dans les tarifs

      Écologie

      • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
      • Démontage simple
      • Feutrine PET: Öko-Tex Standard 100
      • SAV: simplicité des interventions par simple échange de
        pieces
      • Bilan environnemental FACT-Sheet
      • Distingué par le BLAUER ENGEL
    Spécifications techniques
    • Réference unique.four-legs-chair-se-mood
    • Famille de produitsFour legs chair
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)802
    • Largeur (mm)568
    • Profondeur (mm)544
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique