Publier vos produits
Get Together table de réunion et d'équipe
Get Together table de réunion et d'équipe
Get Together table de réunion et d'équipe
Get Together table de réunion et d'équipe
Get Together table de réunion et d'équipe
    sedus

    Get Together table de réunion et d'équipe

    Extension du système Bench - multifonctionnel. Sedus get together compte parmi les systèmes bench les plus utilisés. Et pour cause : résolument flexible, get together offre un haut niveau de souplesse et convient aussi bien aux postes fixes qu'aux concepts "touch-down". La vaste gamme d'accessoires et d'équipements proposés est désormais étoffée de piétements en bois haut de gamme - pour mieux personnaliser get together, entre confort et convivialité.
    Spécification
    • Famille de produits

      • Programme de bureaux doubles
      • Postes de travail en équipe fonctionnels et attrayants / table d’équipe
      • Utilisation polyvalente
        • Comme poste de travail classique
        • Pour le travail temporaire en équipes projet
        • Comme table de réunion
        • Pour des espaces de travail partagés (hot desking)
      • Bureaux doubles avec plateaux en une ou deux parties dans divers niveaux de configuration

      Cadre

      Au cœur du concept se trouve le cadre facilement assemblable, composé de poutres de support et de pieds avec supports de structure et éléments de pieds.

      Le système de cadre se distingue par un nombre réduit de composants. Selon les versions des plateaux de table, 2, 3 ou 5 poutres longitudinales sont utilisées, garantissant une grande stabilité de la table.

      Les supports de structure des pieds comportent des ouvertures pour accueillir les poutres parallèles. Les poutres sont insérées dans les supports de structure et fixées avec un dispositif de serrage rapide spécifique. Ces supports forment une interface simple et stable. Le dispositif de serrage rapide permet un montage et un démontage aisés des pieds. La connexion peut être défaite aussi souvent que nécessaire.

      Les plateaux de table sont ensuite montés sur cette structure de base. Sous les plateaux se trouvent des clips qui relient les panneaux au système de poutres de support.

      Piètements

      Deux versions de piètements sont proposées :

      • Pieds en A – Hauteur réglable via vis sans fin, de 720 à 760 mm
      • Pieds à 4 pieds – Hauteur fixe, 740 mm

      Pieds en A

      Les pieds, en aluminium moulé sous pression de haute qualité, sont fermement vissés aux supports en acier. Les pieds en A sont légèrement en retrait par rapport au bord latéral de la table, d’environ 25 mm.

      Pieds à 4 pieds

      Le piètement à 4 pieds est un cadre continu en acier. Les profils rectangulaires soudés en onglet se distinguent par une grande stabilité et une qualité irréprochable, sans soudures visibles. Les piètements disposent de patins réglables pour compenser les sols irréguliers. Les pieds se terminent pratiquement à ras du plateau de table. Un espace visible de 6 mm entre le plateau et le piètement donne au plateau un aspect flottant.

      Formes des plateaux

      Les plateaux de travail suivants, en une ou deux parties, sont disponibles pour le programme de postes de travail doubles :

      • Profondeurs : 1200, 1400 et 1600 mm
      • Largeurs : 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm

      Les plateaux sont disponibles en panneaux de particules à trois couches de 19 mm d’épaisseur avec finition en résine mélamine ou en placage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.get-together-team-table
    • Famille de produitsGet Together
    • Groupe de produitsMeeting tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique