Publier vos produits
La table réglable en hauteur, pour travailler en équipe se:lab meet & stand
La table réglable en hauteur, pour travailler en équipe se:lab meet & stand
La table réglable en hauteur, pour travailler en équipe se:lab meet & stand
La table réglable en hauteur, pour travailler en équipe se:lab meet & stand
    sedus

    La table réglable en hauteur, pour travailler en équipe se:lab meet & stand

    Passer confortablement de la position assise à la position debout – même en cours de discussion ou de réunion. C'est ce que permet le modèle se:lab meet & stand grâce à son réglage en hauteur par moteur électrique. Selon la taille de la pièce et son aménagement, le plateau peut être choisi de forme carrée ou rectangulaire et avec des coins arrondis, proposés en option.

    Spécification
    • Gamme

      • Bureaux
      • Tables de réunion et tables de conférence

      Les bureaux, tables individuelles et de conférence doivent se distinguer par la simplicité et la légèreté de leur structure ainsi que par leur polyvalence.

      Structure

      La structure doit reposer sur un système fonctionnel : un cadre constitué de deux montants latéraux, reliés entre eux par une à deux traverses longitudinales. Pour optimiser la transmission des forces au niveau de la structure, les montants latéraux doivent être reliés à la structure par un système haute résistance, comprenant 2 vis de chaque côté qui garantissent la stabilité de la table.

      Piètement

      Le piètement doit être constitué de tubes ronds qui doivent lui donner une allure discrète, tout en légèreté.

      Dans leur version standard, les tables doivent être dotées de patins niveleurs (vérins de réglage). Des roulettes doivent être disponibles en option, dans les coloris blanc clair ou noir. Deux des roulettes doivent être blocables pour favoriser le travail en agile, dans les espaces dédiés. Les roulettes doivent présenter un diamètre de 65 mm. L'utilisation de roulettes ne doit pas venir modifier la hauteur de la table.

      La gamme doit présenter le réglage de hauteur suivant :

      • Hauteur fixe de 740 mm

      (section du tube rond : Ø 40 mm)

      Plateaux

      Pour les bureaux, les plateaux à angles droits suivants doivent être proposés :

      • Profondeurs : 600, 700, 800, 900, 1000 mm
      • Largeurs : 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      Pour les tables de conférence, les plateaux à angles droits suivants doivent être proposés :

      • Profondeurs : 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm
      • Largeurs : 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

      Dans leur version standard, les plateaux doivent présenter des angles à 90°. Des coins arrondis (avec un rayon r=50) doivent être disponibles, en option.

      Matériau

      Des panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d'épaisseur doivent être proposés en finition mélamine ou placage.

      L'utilisation de panneaux de fines particules triple couche doit correspondre au matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.

      S'agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules enduits doivent répondre à la classification E05, conformément à la norme EN 717-1.

      Caractéristiques des modèles

      Bureaux

      De série, les plateaux doivent être solidement assemblés à la structure via des rondelles contact. Un modèle clipsable doit également être disponible, en option.

      Tables de conférence

      La plateau de la table de conférence doit être disponible dans différentes dimensions. Sa structure doit reposer sur un système identique à celui des bureaux. En cas d'électrification optionnelle, celle-ci doit se faire au milieu de la table. De série, les plateaux doivent être solidement assemblés à la structure via des rondelles contact et proposés en option dans une version clipsable.

      Accessoires en option

      Les éléments suivants doivent pouvoir être fixés grâce à un adaptateur à pince :

      • Ponts fonctionnels
      • Cloisonnettes de séparation visuelle montées sur bureau
      • Lampes de bureau
      • Support écran

      Support d'unité centrale

      Le support d'unité centrale doit être fixé sous le plateau. La taille utile du plateau-support de base doit être de 450 x 205 mm. La charge maxi doit être de 10 kg.

      Support d'ordinateur portable

      Un support d'ordinateur portable doit être proposé pour la gamme de tables et bureaux. La fixation doit se faire sous le plateau. La taille utile du plateau-support doit être de 350 x 330 mm pour une charge maximale de 10 kg.

      Tiroir sous plateau

      Un tiroir sous plateau doit être proposé. Celui-ci doit être constitué d'un boîtier métallique, vissé sous le plateau, et d'un bac extractible en feutrine PET. Il doit avoir des dimensions intérieures de 349 x 225 mm et une hauteur de 70 mm pour offrir suffisamment d'espace afin de ranger les accessoires du quotidien, tels que stylos, bloc-notes et smartphone. Le boîtier métallique doit pouvoir être proposé dans cinq coloris modernes (revêtement par poudre, époxy). La coque en feutrine doit être disponible en anthracite et en gris clair. Le tiroir sous plateau doit pouvoir être choisi, en option, avec une serrure. La charge maxi doit être de 10 kg.

        Emballage

        Le volume occupé lors du transport est réduit, le produit étant livré partiellement démonté.

        Qualité & écologie

        La gamme de tables et bureaux doit être conçue en prenant en compte, par extraits, les normes en vigueur, en fonction du modèle :

        • Certificat sécurité contrôlée (en cours)
          • Rapport spécialisé DIN 147
          • DIN EN-527-1/2/3 tables de bureau (à l'exception de soft touch)
          • BGI 650
          • EK 5/AK3 (PfG-AF)
          • NEN 2449
          • Mentions HAP pour les éléments concernés
          • DIN, VBG+FAVW, BSO
        • Certification PEFC pour les éléments en bois
        • Certificat AGR
        • Greenguard

        Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes suivantes :

        • DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
        • DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
        • DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
        • DIN ISO 45001 (sécurité au travail)
      Spécifications techniques
      • Réference unique.height-adjustable-team-desk-se-lab-meet-and-stand
      • Famille de produitsWorkplace for regular change of posture
      • Groupe de produitsOffice table
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-10-17
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)740
      • Largeur (mm)1600
      • Profondeur (mm)1615
      En rapport
      • Fabriqué enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
      • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
      • Numéro OmniClass23-21 13 00
      • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Afrique