Publier vos produits
Mastermind High table de réunion
Mastermind High table de réunion
Mastermind High table de réunion
    sedus

    Mastermind High table de réunion

    Des lieux d’inspiration plutôt que les lieux de travail : Avec mastermind high desk, Sedus offre une gamme de modèles réunissant tous les avantages du concept moderne de table haute. Lieu de travail temporaire ou espace de communication, il permet de conjuguer à la fois collaboration et efficacité au travail : lorsqu’ils s’effectuent debout, les entretiens et réunions sont en effet plus vivants et durent généralement moins longtemps. Par ailleurs, il tend à faciliter les changements de postures spontanés, bénéfiques pour la santé des utilisateurs.
    Spécification
    • Système de cadre

      • Cadre facile à assembler constitué de poutres de soutien, éléments de nœud de connexion, pieds de table coniques en tube d'acier ou en bois
      • Rampe tout autour en tube rond, chromé, solidement vissée aux pieds de la table
      • Modules de réglage de hauteur en plastique, plage de réglage d'environ 20 mm
      • Hauteur de la table : 1050 mm
      • Hauteur du rail : 235 mm

      Éléments du cadre

      • Poutres de soutien et nœuds anodisés argentés
      • Nœuds avec revêtement anti-empreintes digitales

      Rampe de pieds

      • En tube d'acier chromé
      • Éléments de nœud anodisés argentés

      Pieds de table

      • Optionnellement chromés, revêtus de poudre noire, aluminium blanc, blanc pur, bronze foncé ou hêtre naturel et chêne naturel.

      Plateau de table – Dimensions

      • Profondeur : 900 mm, largeur 1800/2000/2400 mm
      • Profondeur : 1000 mm, largeur 1800/2000/24000 mm
      • Profondeur : 1200 mm, largeur 1800/2000/2400 mm

      Finitions

      • Panneau de particules trois couches de 25 mm :
      • Revêtement en résine mélaminée d’une seule couleur ou avec divers effets décoratifs en bois (surface supérieure conforme à EN 14322). La solidité minimale à la lumière est de 6 sur l’échelle de la laine.
      • Substrat conforme à EN 312-2003
      • Surface en placage de haute qualité, placage coupé en couronne de 3 mm sur tous les côtés. Surface en laque polyuréthane à base d’eau, durable et de haute qualité.
      • Linoléum (couleur noir L20, sable L22) avec bois véritable en Hickory Naturel (Q10), avec option de bords en placage supplémentaires selon la gamme de placages Sedus.
      • Pour les tables simples mm-3** surface HPL toucher doux : La surface mate toucher doux est un laminé basé sur des résines durcissables. La couche supérieure de papier est recouverte dans un processus de fabrication séparé, puis durcie par faisceau d'électrons. Le résultat est une surface veloutée et chaude avec des propriétés anti-empreintes digitales, caractérisée par sa grande résistance à l'abrasion, aux chocs et aux rayures.
      • Panneaux MDF de 25 mm avec bords façonnés :
      • Surface en placage de haute qualité, placage coupé en couronne de 3 mm sur tous les côtés. Surface en laque polyuréthane à base d’eau, durable et de haute qualité.
      • Cinq types différents de bords façonnés, laqués plusieurs fois en noir ou transparent.
      • Linoléum (couleur noir L20, sable L22) avec bois véritable en Hickory Naturel (Q10), avec option de bords en placage supplémentaires selon la gamme de placages Sedus.
      • Les niveaux de brillance et de réflexion de toutes les surfaces sont conformes au rapport spécial DIN 147. Les seules exceptions sont les finitions mélaminées unies en blanc pur, noir graphite et ébène, ainsi que les placages en bois véritable tels que frêne blanc, frêne noir, noyer verni, hêtre verni, chêne wenge verni et noyer foncé.
      • Seuls des matériaux en bois de qualité E1 sont utilisés en règle générale
      • Le placage est un produit naturel. La couleur du placage est déterminée par le type et la structure du bois et peut varier. Tous les bois changent de couleur avec le temps en raison des effets de la lumière. Les différences naturelles ne sont pas un motif de plainte, mais confirment que le matériau est authentique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mastermind-high-desk
    • Famille de produitsMastermind table
    • Groupe de produitsHigh desks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique