Publier vos produits
Mastermind table de réunion
Mastermind table de réunion
Mastermind table de réunion
Mastermind table de réunion
Mastermind table de réunion
Mastermind table de réunion
    sedus

    Mastermind table de réunion

    Avec mastermind, Sedus a développé un système de tables intelligent qui est tout sauf « passe-partout ». Il peut être adapté à chaque dimension et forme de pièce, offrant des possibilités de personnalisation pratiquement infinies. À cela s’ajoute une exigence de qualité élevée : seuls des matériaux triés sur le volet interviennent dans la fabrication et de nombreuses étapes de travail sont également effectuées manuellement. Que ce soit pour des réunions ou des conférences, ou pour équiper des espaces de travail informels – mastermind répond parfaitement à toutes vos exigences.
    Spécification

    • Famille de produits

      • Tables individuelles
      • Formes : rectangle, forme de bateau, carré, cercle, triangle arquée
      • Systèmes modulaires
      • Éléments linéaires
      • Éléments angulaires


      Système de cadre/Châssis de pieds

      Au cœur du concept se trouve le cadre robuste et facile à assembler, composé de poutres de support en aluminium avec profil fonctionnel, d’éléments de nœuds en aluminium moulé et de pieds de table coniques en acier ou en bois.

      Les éléments de nœud sont l'élément de connexion entre les poutres de support, les pieds de table et les plateaux de table.

      Les pieds de table tubulaires sont fournis comme une unité entièrement assemblée avec les éléments de nœud. Les modules de réglage de la hauteur à l'extrémité du pied de table offrent une plage de réglage de 20 mm et sont ajustables sans outils.

      Les éléments de nœud disposent de 5 positions de connexion différentes pour les poutres de support. Si nécessaire, il doit être possible de monter ces éléments sur les nœuds sous n'importe quel angle.

      Les plateaux de table sont montés sur cette structure de base. Le plateau de table est monté sans outils grâce à un quart de tour d’une plaque de fixation rotative dans le nœud. La plaque de fixation rotative dispose de bandes de prise pour cela.

      La rainure multifonction des poutres de support permet de fixer facilement des paniers à câbles, des supports de câbles simples et des panneaux de pudeur.


      Plateaux de table

      Dimensions

      Table individuelle

      Table individuelle, rectangulaire

      • Profondeur : 1000 mm, largeur 1800/2000/2400/2600 mm
      • Profondeur : 1200 mm, largeur 2000/2400/2600 mm

      Table individuelle, en forme de bateau

      • Profondeur, avant : 1050 mm, profondeur au centre 1200 mm, largeur 2600/3850 mm
      • Profondeur, avant : 1050 mm, profondeur au centre 1300 mm, largeur 5200 mm

      Table individuelle, carrée

      • Profondeur : 1200 mm, largeur : 1200 mm
      • Profondeur : 1800 mm, largeur : 1800 mm

      Tables individuelles, rondes

      • Diamètre 1300 mm / 1600 mm

      Tables individuelles, triangle arquée

      • Longueur des côtés : 1800 mm x 1800 mm x 1800 mm

      Système modulaire

      Éléments de départ/éléments finaux, linéaires

      • Profondeur : 800 mm, largeur : 1100/1700/1900/2400/2600 mm
      • Profondeur : 900 mm, largeur : 1100/1700/1900/2400/2600 mm
      • Profondeur : 1200 mm, largeur : 1100/1700/1900/2400/2600 mm

      Éléments d'extension

      • Profondeur : 800 mm, largeur : 850/1450/1650/2150/2350 mm
      • Profondeur : 900 mm, largeur : 850/1450/1650/2150/2350 mm
      • Profondeur : 1200 mm, largeur : 850/1450/1650/2150/2350 mm

      Éléments angulaires

      • Profondeur : 800 mm, angle : 90°
      • Profondeur : 900 mm, angles : 90°, 30°, 150°

      Substrat

      L'utilisation de panneaux de particules à trois couches de 25 mm est conforme au substrat conforme à la norme EN 312-2003.

      Seules des particules de qualité E1 sont utilisées.

      De plus, des panneaux MDF de 25 mm d'épaisseur peuvent être utilisés comme substrat.

      Caractéristiques du modèle

      Tables individuelles

      Les plateaux de table sont montés sur un cadre de base composé de poutres de support, d’éléments de nœuds et de pieds de table à l'aide de plaques de fixation rotatives sans outils.

      Les tables d'une largeur allant jusqu'à 2600 mm ont une construction de cadre qui soutient le plateau de table sur toute sa longueur, éliminant ainsi le besoin d'une paire de pieds au centre de la table.

      Les tables en forme de bateau de 5450 mm et 3850 mm de largeur ont deux plateaux de table opposés.

      Les dimensions des tables individuelles correspondent au nombre de sièges (4, 6, 8, 10, 14 sièges) et au choix de sièges (chaises visiteurs et chaises de conférence ou chaises de conférence pivotantes) et la largeur résultante des places assises (à partir de 700 mm, à partir de 800 mm).

      Configuration de conférence

      Des configurations de tables de conférence multipartites avec une profondeur de 800, 900 et 1200 mm sont possibles en utilisant des éléments de départ, linéaires, angulaires et finaux reliables.

      L'élément de départ et de fin est arrondi aux coins, les châssis de pieds de ces bureaux sont positionnés à 250 mm de l'extrémité.

      Les plateaux de table sont montés sur un cadre de base composé de poutres de support, d’éléments de nœuds et de pieds de table à l'aide de plaques de fixation rotatives sans outils.

      Les modules linéaires d'une largeur allant jusqu'à 2600 mm ont une construction de cadre qui soutient le plateau de table sur toute sa longueur, éliminant ainsi le besoin d'une paire de pieds au centre du module.

      Liens : les configurations de conférence peuvent être étendues à la longueur souhaitée. Des plaques de fixation rotatives et des connecteurs de panneaux en zinc moulé sous pression sont utilisés pour créer une connexion force et forme entre les éléments de table individuels au centre du nœud du cadre.

      Les dimensions des modules individuels correspondent au nombre de sièges (4, 6, 8, 10, 14 sièges) et au choix de sièges (chaises visiteurs et chaises de conférence ou chaises de conférence pivotantes) et la largeur résultante des places assises (à partir de 700 mm ou 800 mm).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mastermind-table
    • Famille de produitsMastermind table
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique