Publier vos produits
Système d’étagères modulaire personnalisable se:matrix
Système d’étagères modulaire personnalisable se:matrix
Système d’étagères modulaire personnalisable se:matrix
Système d’étagères modulaire personnalisable se:matrix
Système d’étagères modulaire personnalisable se:matrix
    sedus

    Système d’étagères modulaire personnalisable se:matrix

    4.3 sur 5 étoiles4.3(16 Avis)

    Les bureaux à côté de l’armoire, c’était hier – aujourd’hui, les postes de travail non attribués et les open spaces définissent les bureaux. La rationnalisation de la surface et les zones conçues en fonction des besoins sont des thèmes importants également. Où la collaboration et l’échange peuvent-ils avoir lieu et où puis-je trouver un espace délimité pour moi et mes affaires professionnelles ?


    Les meubles qui favorisent l’aménagement individuel et les environnements multifonctionnels´sont particulièrement avantageux à cet égard. se:matrix réunit précisément ces trois fonctions – celle d’espace de rangement, d’élément de zonage ainsi que d’élément de design. L’étagère ouverte s’adapte à ce qui est nécessaire dans l’environnement de travail et apporte en outre une certaine décontraction au bureau. Pour que le bien- être devienne la norme.

    Spécification
    • Types

      • Module étagère avec niveau fonctionnel
        • Niveau fonctionnel = corps ouvert, proposé en option avec chemin de câbles et choix de prises électriques
          • Ouvert
          • Avec panneau arrière
          • Dos et niche fermée
        • Hauteur minimale du module étagère : 740 mm (niveau fonctionnel + 1 niveau) ; jusqu'à 5 niveaux : 2015 mm (niveau fonctionnel + 4 autres niveaux)
        • Profondeur du module étagère : 400 mm
        • Largeur du module étagère : 400 – 2000 mm
        • Étagères continues et suppression des étagères possible
        • Largeurs des segments : 400 et 800 mm
        • Possibilité de raccourcir de 390 mm max. le segment de 800 mm
        • Équipé en série de vérins de réglage pour compenser les irrégularités du sol ; pour les configurations longues, un module supplémentaire de compensation de hauteur doit être fourni
      • Module mixte armoire étagère
        • Hauteur d'armoire 2 et 3 HC
        • Hauteur totale max. 5 niveaux : 2015 mm (par ex. : armoire 2 HC + 3 autres niveaux)
        • Profondeur 400 mm
        • Largeur 400 – 2000 mm
        • Possibilités : rayonnages continus ou suppression de rayonnages (dans le meuble étagère ouvert)
        • Façades de l'armoire, versions proposées : porte battante, tiroirs (pour une largeur de segment de 800 mm), compartiment ouvert
        • La division suit la segmentation du meuble étagère
        • Possibilité de raccourcir de 390 mm max. le segment de 800 mm (exception : tiroirs)
        • Équipé en série de vérins de réglage pour compenser les irrégularités du sol ; pour les configurations longues, un module supplémentaire de compensation de hauteur doit être fourni
      • Rayonnages de liaison, niveau fonctionnel de liaison, armoires de liaison
        • Largeur de structure de 400 et 800 mm
        • Pour relier des modules étagères ou des modules armoires étagères (exemple : module étagère 2000 mm + étagères de liaison 800 mm + module étagère 2000 mm = configuration 4800 mm)
        • Utilisation de l'armoire de liaison uniquement entre deux armoires

      Les configurations suivantes peuvent être réalisées :

      • installation linéaire
      • installation en L et en T
      • mix de hauteurs via les éléments de liaison

      Fixation au sol :

      • Un kit de fixation au sol est fourni, de série, pour la hauteur de 5 niveaux, dans les largeurs 400, 800 et 1200 mm
      • Le système de fixation au sol est disponible en option pour les autres dimensions

      Équipements du module étagère :

      • Paroi arrière
      • Parois latérales
      • Étagère intermédiaire
      • Diviseur de compartiment
      • Portes encastrées, affleurantes
        • Pour une largeur de 400 mm : 1 porte
        • Pour une largeur de 800 mm : 2 portes

      Systèmes de fermeture pour les portes du module étagères (en largeur 400 mm), des armoires de base et des armoires de liaison :

      • Sans

      Barillet interchangeable

      • Serrure à combinaison
      • Serrure à code numérique avec RFID

      Poignées :

      • Push-lash pour portes et clapet
      • Poignée à bouton poussoir
        • Noir
        • Aluminium mat

      Les habillages suivants sont disponibles :

      • Panneaux en PET (adaptatifs)
      • pour une largeur de 400 et 800 mm (pas en cas de raccourcissement)
        • hauteur = hauteur des étagères (niveau fonctionnel et armoires sans panneau en tissu / en PET)
      • Suspension pour tableau blanc
        • Adapté pour une pose sur les montants
      • Tringle à vêtements
        • Pour étagères de liaison de 800 mm au niveau 5
      • Corbeille en PET 345 x 365 x 180 mmm

      Jardinières :

      • Jardinière en mélamine avec insert étanche (bac d'arrosage)
      • Dimensions adaptées
      • Largeurs 345, 745 mm
      • Hauteur 140 mm
      • Profondeur 345 mm

      Module écran 5 HC (armoire de base 2 HC + élément superposé 3 HC) en 2 versions :

      • Largeur 1600 mm
        • avec 4 portes
        • pour des écrans d'une hauteur max. de : 1100 mm ; d'une largeur max. de : 1500 mm (max. 65“)
      • Largeur 2000 mm
        • avec 4 portes, 1 compartiment central ouvert
        • pour des écrans d'une hauteur max. de : 1100 mm ; d'une largeur max. de : 1900 mm (max. 85“)
      • Grille de perçage pour loger des écrans, avec ou sans support supplémentaire (jusqu'à VESA 600 x 600 mm)
      • Le panneau inférieur est équipé en série de passages de câbles, à g. et à dr.
      • En option : passages de câbles dans les parois latérales pour permettre l'électrification
        • À g., à dr., des deux côtés
        • Le passage de l'électrification se fait par le double panneau arrière
      • Un bloc 3 prises est inclus, de série
      • La façade est équipée, en option, d'une prise PIX ou Powerframe x3
      • Panneau arrière amovible
      • Le dos du meuble peut être adapté, en option, pour loger des tableaux blancs
      • Option : préparation pour raccordement linéaire avec module étagère ou module armoire étagère

      High desk :

      • Largeurs : 1600, 2000 mm
      • Profondeur : 800 mm
      • Hauteur : 950 mm
      • Résulte de la configuration du meuble étagère
      • Plateau final servant de table
      • Étagère intermédiaire comme support de rangement
      • Deux compartiments ouverts – de série – pour ranger accessoires et objets
      • Options de configuration des compartiments ouverts :
      • Étagère intermédiaire
      • Diviseur de compartiment
      • Portes
      • Combinaison étagère intermédiaire ou diviseur avec portes
      • Bacs en PET, notamment en cas d'utilisation de la séparation des compartiments

      Emballages et montage

      Le système d'étagères est livré monté jusqu'à une dimension de module de 2000 mm de large et 4 niveaux.

      Pour un module de 2000 mm de large sur 5 niveaux, la livraison se fait en 2 éléments : niveau fonctionnel + 4 niveaux d'étagères.

      Qualité & écologie

      Le module armoire étagère répond aux exigences et critères suivants :

      • Certificat de sécurité contrôlée
      • Greenguard
      • Certification PEFC pour les éléments en bois

      Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes suivantes :

      • DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
      • DIN EN ISO 50001 (gestion énergétique)
      • DIN ISO 45001 (sécurité au travail)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.modular-shelving-system-se-matrix
    • Famille de produitsMatrix Modular shelving system
    • Groupe de produitsModular shelving system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1165
    • Largeur (mm)3302
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf units
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique