Publier vos produits
Siège confort au bureau comme à la maison se:flair
Siège confort au bureau comme à la maison se:flair
Siège confort au bureau comme à la maison se:flair
Siège confort au bureau comme à la maison se:flair
Siège confort au bureau comme à la maison se:flair
    sedus

    Siège confort au bureau comme à la maison se:flair

    3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)

    Le bureau est plus multiforme que jamais : postes « touch-down », zones dédiées aux workshops, lounges, salles de conférence et autres sont autant d’espaces désormais disponibles. À cela s’ajoutent des concepts comme l’hybridation et le home office qui ont gagné le monde du travail. Avec une attente essentielle : davantage de confort au travail. C’est ce que permet se:flair : le siège cosy qui allie commodité, confort et fonctionnalité.

    Spécification
    • L‘allure d‘un siège monocoque allié au confort d'un revêtement résille et aux fonctions ergonomiques d'un siège de travail. Ce siège de bureau polyvalent séduit par sa silhouette organique et ses nombreuses possibilités d'adaptations.

      Applications

      • Poste en équipe & hot desk zone
      • Salle de réunion & de séminaire
      • Lieu de passage & zone intermédiaire
      • Zone de repos & lieu de repli
      • Home office

      Coloris du modèle

      Deux versions au choix :

      • Coloris : noir (RAL9011) ou blanc clair (RAL 9016)

      Dossier

      Dossier toujours en résille.

      • Résille en maille disponible dans les coloris : M7A noir, M7B gris vif, M7C rouge vineux, M7D terracotta, M7E vert sapin
      • Hauteur du dossier mesurée par rapport à l'assise enfoncée : 435 mm
      • Largeur du dossier : 400 mm
      • Hauteur de la zone d'appui du dossier, au-dessus de l'assise : 230 – 270 mm
      • Angle d‘ouverture : 95°
      • Inclinaison du dossier : 23°

      Appui-lordose

      Soutien lombaire toujours intégré (résille sous-jacente). La résille s’adapte parfaitement aux contours du dos, du bassin et de la région lombaire. Elle offre un maintien efficace et améliore ainsi l’ergonomie du siège.

      Coloris de la structure sous-jacente : selon couleur du modèle. Les structure et résille sous-jacentes du dossier sont à peine visibles.

      Accoudoirs

      Accoudoirs toujours intégrés dans le cadre du dossier.

      • Hauteur des accoudoirs par rapport à l'assise : 250 mm
      • Longueur du repose-bras : 200 mm
      • Largeur du repose-bras : 50 mm
      • Largeur intérieure entre les accoudoirs : 470 mm
      • Espacement minimal entre le dossier et le bord avant de l‘accoudoir : 330 mm

      Assise

      Assise capitonnée version résille ou assise capitonnée en revêtement tissu.

      Le capitonnage de l'assise et la résille du dossier peuvent également être choisis séparément.

      • Résille en maille disponible dans les coloris : M7A noir, M7B gris vif, M7C rouge vineux, M7D terracotta, M7E vert sapin
      • Sélection de revêtements tissu et similicuir.
      • Possibilité d'un revêtement différent pour l'assise et le dossier.
      • Plaque de l’assise : son coloris dépend de la couleur choisie pour le modèle
      • Largeur de l'assise : 430 mm
      • Profondeur de l'assise : 455 mm
      • Épaisseur du capitonnage : 50 mm

      Mécanisme

      Mouvement basé sur un concept novateur, fruit d'une cinématique exempte de tout mécanisme. Confort et ergonomie intuitive, sans réglages fastidieux pour l‘utilisateur.

      • Basculant de 8° vers l'avant, ce siège permet de varier les postures – résolument ergonomiques – et de travailler de façon plus dynamique
      • Détection automatique du poids via un dispositif équilibré : la force de rappel du dossier s'adapte automatiquement à l‘utilisateur et à son poids.
      • L‘angle d'ouverture du dossier (23°) offre une belle amplitude et une grande liberté de mouvement.
      • Réglage rapide et intuitif : possibilité de bloquer le dossier pour une posture "fixe" ou "en mouvement". Blocage via une manette dédiée, toujours en gris basalte
      • Coloris selon couleur du modèle

      Réglage de la hauteur d'assise

      Piètement polypropylène 5 branches sur roulettes :

      • Réglage en hauteur par cartouche à gaz
      • Réglage en hauteur de l'assise : 400 – 510 mm
      • Coloris de la cartouche à gaz selon couleur du modèle.
      • Manette de réglage en hauteur toujours en gris basalte

      Piètement 4 branches en aluminium sur patins :

      • Réglage en hauteur par cartouche à gaz
      • Réglage en hauteur de l'assise : 390 – 515 mm
      • Coloris de la cartouche à gaz selon couleur du modèle.
      • Manette de réglage en hauteur toujours en gris basalte

      Piètement 4 branches, structure bois, sur patins :

      • sans réglage en hauteur
      • Hauteur d‘assise : 440 mm

      Spécificités d'utilisation

      • Manettes de réglage robustes et facilement accessibles, offrant une bonne prise en main
      • Utilisation intuitive des systèmes de réglage, en position assise
      • Guide d'utilisation concis et clair apposé directement sur le siège

      Support

      Piètement polypro 5 branches sur roulettes :

      • pivotant à 360°, blocable, réglable en hauteur (cartouche à gaz)
      • Coloris : selon couleur du modèle

      Piètement 4 branches en aluminium sur patins :

      • pivotant à 360°, blocable, réglable en hauteur (cartouche à gaz)
      • Coloris : selon couleur du modèle

      Piètement 4 branches, structure bois, sur patins :

      • pivotant à 360°, blocable
      • Coloris des 4 branches : hêtre naturel, hêtre noir, chêne naturel
      • Coloris de l'élément de jonction en aluminium : selon couleur du modèle

      Roulettes / patins

      Piètement polypro 5 branches :

      Roulettes dures disponibles pour les sols souples (par ex. moquette) ; ou roulettes souples pour les sols durs. Couleur des roulettes : selon coloris du modèle.

      • Modèle en noir
        • Roulettes dures : roue noire, bande de roulement noire
        • Roulettes souples : roue noire, bande de roulement gris basalte
      • Modèle en blanc clair
        • Roulettes dures : roue blanc clair, bande de roulement blanc clair
        • Roulettes souples : roue blanc clair, bande de roulement gris basalte

      Piètement 4 branches en aluminium / modèle 4 branches, structure bois :

      • Patins synthétiques pour sols souples
      • Patins en feutre pour sols durs

      Protection des roulettes

      • Roulettes noires avec / sans protection des roulettes pour le transport
      • Roulettes blanches toujours avec protection des roulettes pour le transport

      Poids

      • Piètement synthétique 5 branches : 9,7 kg
      • Piètement 4 branches en aluminium : 11,0 kg
      • Modèle 4 branches, structure bois : 9,0 kg

      Poids utilisateur

      • Piètement polypro 5 branches / piètement 4 branches en aluminium : 130 kg
      • Modèle 4 branches, structure bois : 110 kg

      Accessoires

      • Traitement non feu EN 1021, partie 1&2 (code 6004)
      • Version dossier résille & assise en revêtement tissu : résille en noir* et tissus Step, Fame & One
      • Version dossier résille & assise en revêtement résille : résille en noir*
      • Traitement non feu UK FFFSR, BS 5852, Crib 5 (code 6024)
      • Version dossier résille & assise en revêtement tissu : résille en noir* et tissus Fame
      • Version dossier résille & assise en revêtement résille (conditions non remplies !)
      • Traitement non feu UNI CLASS 1.IM. (code 6044)
      • Version dossier résille* & assise en revêtement tissu : résille en noir et tissus Step & One
      • Version dossier résille & assise en revêtement résille : résille en noir*

      * Résille disponible dans d'autres couleurs, sur demande

      Transport & expédition

      • Assemblage complet avant expédition par transporteur
      • Produit partiellement démonté, expédié par colis postal (en messagerie) (code modèle : fr-820)

      Dimensions de l'emballage : 700 x 655 x 485 mm

      Poids :

        • Piètement synthétique 5 branches / Piètement 4 branches en aluminium : 12,3 kg
        • Modèle 4 branches, structure bois : 11,2 kg

      Normes qualité

      • Garantie 5 ans
      • Matériaux de haute qualité
      • Certification NON TOXIQUE émise par le TÜV (en cours)

      Pour le piètement polypro 5 branches, sur roulettes :

      • Classification : siège de bureau de type B conformément à la norme DIN EN 1335-1 (en cours) / DIN 4573

      Pour le piètement 4 branches alu / structure bois sur patins :

      • Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ sièges visiteurs DIN EN-16139 L1 (en cours)

      Écologie

      • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
      • Revêtements tissu : norme Öko-Tex 100
      • Démontage simple
      • Bilan environnemental / empreinte écologique FACT-Sheet
      • Certifié Greenguard (en cours)
      • Production conforme à la norme DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
      • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • Technique de capitonnage sans colle
      • Simplicité des interventions de service après-vente par simple échange de pièces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.office-swivel-chair-se-flair
    • Famille de produitsSwivel Office chair
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)871
    • Largeur (mm)697
    • Profondeur (mm)683
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique