Publier vos produits
Siège de bureau équipant les postes partagés se:flex
Siège de bureau équipant les postes partagés se:flex
Siège de bureau équipant les postes partagés se:flex
Siège de bureau équipant les postes partagés se:flex
Siège de bureau équipant les postes partagés se:flex
    sedus

    Siège de bureau équipant les postes partagés se:flex

    iège auto-réglable pour postes partagés, affectés à plusieurs personnes

    On peut difficilement faire sans : se:flex s'impose partout où les postes partagés sont prédominants. Grâce à son ingénieux dispositif, permettant un réglage automatique en fonction du poids, ce siège « intelligent » s'adapte automatiquement aux différents utilisateurs. Le dossier, tout en souplesse, accompagne par ailleurs chaque mouvement – offrant ainsi une liberté maximale et la garantie de postures saines, dans toutes les positions.

    Spécification
    • Mécanique Similar avec dispositif de réglage automatique de la force de rappel pour une assise dynamique

      Modèle de base ef-122 / ef-102

      Dossier avec résille flexible en mailles 3D ou capitonnage Slim, appui-lordose réglable en hauteur, accoudoirs multifonctions, mécanique Similar avec dispositif de réglage automatique de la force de rappel, cartouche à gaz avec amortisseur d'assise mécanique, assise réglable en profondeur, inclinaison automatique du siège vers l'avant jusqu'à 5 degrés, piètement à branches en matière synthétique noire, roulettes dures pour sol souple

      Mécanique

      • Mécanique Similar avec détection automatique du poids de l'utilisateur avec cinématique équilibrée
      • L’assise et le dossier se déplacent avec un synchronisme total par rapport au corps
      • Rapport de synchronisation entre l’assise et le dossier de l’ordre de 1:3,5
      • L’adaptation automatique à différents poids d’utilisateurs (force de rappel de 500 N à 1500 N, 10 N = 1 kg)
      • Inclinaison du dossier à partir de la mécanique : 26 degrés, système de verrouillage possible dans la position la plus avancée ou en plus, limitation de course du dossier à 8, 16 et 26°.
      • Inclinaison automatique du siège vers l'avant (par déplacement du poids de l'utilisateur) jusqu'à 5 degrés
      • Recommandé pour un poids d’utilisateurs jusqu’à environ 130 kg
      • Poids de l'utilisateur jusqu'à 150 kg en combinaison avec un pied en aluminium

      Dossier

      • ef:122 : résille en mailles 3D en 5 couleurs différentes
      • ef 102 : dossier en capitonnage Slim avec habillages textiles issus de la collection de revêtement Sedus, dos toujours anthracite.
      • Cadre en matière synthétique en polyamide renforcé de fibres de verre, noir (RAL 9011) ou gris clair (RAL 7035) au choix
      • Hauteur du dossier mesurée au-dessus de l’assise enfoncée :
        640 mm
      • Largeur du dossier à hauteur du bassin : 485 mm
      • Appui-lordose (réglable en hauteur, amplitude de 70mm) ; en option, lordose "confort" dont la profondeur s'adapte (jusqu'à 20 mm ; système ajustable sans qu'aucun réglage manuel ne soit nécessaire).
      • Le dossier avec élément flexible assure à la fois appui et liberté de mouvements
      • En option, appui-nuque revêtu tout autour avec ajustement de la hauteur (90 mm) et de l'inclinaison (25 degrés), en similicuir noir pour les modèles en tissu ; pour les modèles en cuir, appui-nuque en cuir sélectionné
      • Cintre en option

      Accoudoirs

      - Accoudoirs multifonctions (3714) :

      • Accoudoirs multifonctions intégrés dans le modèle avec repose-bras en PUR, repose-bras orientables (de 40 degrés vers l'intérieur, de 20 degrés vers l‘extérieur), noir ou gris clair au choix.
        - Longueur des repose-bras : 230 mm
        - Largeur des repose-bras : 80 mm
        - Distance minimale séparant le dossier du bord avant des
        accoudoirs : 300 mm
      • Plages de réglage :
        - Réglage en hauteur : 100 mm (200 à 300 mm)
        - Réglage en profondeur des repose-bras : 40 mm
        - Largeur intérieure : 480 mm (pour les repose-bras
        parallèles)
        - Largeur intérieure en pivotant les repose-bras :
        340–600 mm (distance entre les bords avant des
        accoudoirs)

      - Accoudoirs 4D avec manchettes softtouch (3424) :

      • Accoudoirs 4D avec manchettes softtouch en PU pivotant à 360°, repose-bras en noir ou gris clair
        - Longueur des repose-bras : 230mm
        - Largeur des repose-bras : 105 mm
        - Distance minimale séparant le dossier du bord avant des
        accoudoirs : 250 mm
      • Plages de réglage :
        - Réglage en hauteur : 110 mm (de 200 à 310 mm)
        - Réglage en profondeur des repose-bras : 40 mm
        - Réglage en largeur sans outil suivant la norme
        DIN EN 1335-1 : 385mm-520mm
      • Largeur intérieure maximale : manchettes en position parallèle,
        largeur intérieure minimale : manchettes tournées -15° vers l‘intérieur

      Assise

      • Assise coulissante standard
      • Surface d’assise à la forme anatomique avec cavité d’assise et bord de l’assise arrondi
      • Inclinaison automatique du siège vers l'avant (par déplacement du poids de l'utilisateur) jusqu'à 5 degrés. Assise conçue pour être mobile, permettant des mouvements latéraux.
      • Épaisseur du capitonnage 50 mm
      • Mousse moulée (mousse de polyuréthane)
      • Largeur 490 mm, réglage de la profondeur d'assise 430-500 mm
        avec appui-lordose ajustable en profondeur : 425-495 mm
      • Assise confort réglable en profondeur (code 4512) :
      • Surface d’assise à la forme anatomique avec cavité d’assise et bord de l’assise arrondi
      • Inclinaison automatique du siège vers l'avant (par déplacement du poids de l'utilisateur) jusqu'à 5 degrés. Assise conçue pour être mobile, permettant des mouvements latéraux.
      • Épaisseur du capitonnage 75 mm
      • Largeur 490 mm, réglage de la profondeur d‘assise 430-500 mm
        avec appui-lordose ajustable en profondeur : 425-495 mm

      Réglage de la hauteur d'assise (Siège standard)

      • Cartouche à gaz avec amortisseur d’assise mécanique : suspension du poids du corps y compris dans la position d’assise la plus basse, réglage en hauteur de 400 à 520 mm
      • Mécanisme Sedo-Lift III en option : suspension totale du poids du corps, même dans la position la plus basse du siège, par verrouillage pneumatique, pratiquement sans usure, sans incident, ni remplacement de la cartouche à gaz. Le mécanisme breveté bénéficie d'une garantie de 30 ans.
        - Piétement aluminium–réglage de la hauteur 420-540 mm
        - Piétement polypropylène– églage de la hauteur 420-540 mm
      • Cartouche à gaz avec amortissement en fin de course en option pour un réglage en hauteur en continu (390 - 530 mm)
      • Au choix, cartouche à gaz pour version haute dotée d’un repose-pieds
      • Pour l‘assise confort, les hauteurs d‘assise sont relevées de
        15 mm environ.

      Piètement

      • Piètement à branches en matière synthétique (polyamide, avec renfort en fibres de verre), noir (RAL 9011) ou gris clair (RAL 7035)
      • Pied aluminium poli en option
      • Roulettes de 65 mm de diamètre, au choix dures ou souples

      Version haute:

      • Version "counter" ayant une profondeur d'assise fixe (425 mm).
      • Cercle repose-pieds avec surface d‘appui de 19 mm, réglable en hauteur (300 - 500 mm), Ø 500 mm
      • Cercle repose-pieds et cartouche à gaz en noir, finition du cercle repose-pieds en aluminium brossé
      • Piètement aluminium – le coloris du piètement dépend du coloris du modèle auquel il est assorti
      • Hauteur d‘assise 630 - 880 mm
      • Roulettes à freinage constant pour sécuriser la montée, tout en conservant la pleine mobilité du siège, toujours avec un revêtement mou pour une meilleure adhérence, y compris sur sol lisse, 65 mm de diamètre
      • Recommandé pour un poids d‘utilisateurs jusqu‘à 130 kg

        Qualité

        • Label GS de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH/
          DIN EN 1335 / EN 4573
        • Classification : siège de bureau de type A conformément à la norme DIN EN 1335-1
        • Certificat d’ergonomie de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • GREENGUARD
        • Distingué par le BLAUER ENGEL
        • Certificat QUALITY OFFICE
        • Label de qualité AGR
        • Matériaux de haute qualité
        • Composants mécaniques pratiquement sans usure
        • 5 ans de garantie
        • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
        • Production selon DIN ISO 9001

        Écologie

        • Fabrication sans usure de la résille en mailles
        • Revêtements non collés
        • Cuir de fabrication écologique
        • Démontage simple
        • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
        • SAV : simplicité des interventions par simple échange de pièces
        • Revêtement tissu : norme Öko-Tex 100
        • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
        • Bilan environnemental FACT-Sheet
      Spécifications techniques
      • Réference unique.office-swivel-chair-se-flex
      • Famille de produitsSwivel Office chair
      • Groupe de produitsChairs
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-10-17
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1059
      • Largeur (mm)714
      • Profondeur (mm)701
      En rapport
      • Fabriqué enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
      • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
      • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
      • Numéro OmniClass23-21 13 00
      • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Afrique
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
      Produits similaires