Publier vos produits
Siège de travail modulaire
Siège de travail modulaire
Siège de travail modulaire
Siège de travail modulaire
Siège de travail modulaire
    sedus

    Siège de travail modulaire

    Peu importe comment et où l’on travaille, les environnements de travail, les tâches et les besoins sont différents. C’est pourquoi les exigences en matière d’équipement et les souhaits individuels concernant le siège de travail parfait diffèrent. Quel serait le siège de travail qui pourrait satisfaire tout le monde ?

    Le nouveau se:kit adopte une approche particulière, car il fonctionne selon un système modulaire et met l’accent sur la commodité. L’utilisateur décide de la composition du siège de travail et des composants qu’il souhaite avoir selon la devise « moins, c’est plus » ou « plus, c’est plus ». Et ce qui est toujours inclus : une assise ergonomique et un confort optimal. Mais sans compromettre le design et l’esthétique.

    Spécification
    • Le siège de bureau pour tous. Son caractère "mix-and-match" fait que ce siège est hautement personnalisable et peut être adaptée ou modifiée en fonction du groupe cible et du segment de prix. Le siège conserve toutefois ses véritables exigences en matière de confort, de durabilité, de diversité et de design.

      Applications

      • Postes de travail attitrés
      • Postes de travail nomades
      • Postes de travail temporaires touch down
      • Salles de conférence et de réunion
      • Salles dédiées aux projets, workshops et séminaires
      • Home office

      Coloris du cadre

      Structure proposée dans deux versions, au choix:

      • § Coloris: noir RAL9011 ou gris clair RAL 7035

      Dossier

      • Dossier grande dimension, ergonomique, adapté aux utilisateurs de toutes tailles
      • Structure en plastique de couleur noire ou gris clair
      • Dossier disponible avec capitonnage intégral ou avec résille

      Variante de capitonnage dans les couleurs

        • Revêtement du devant: plus de 100 tissus et de cuirs des collections Sedus
        • Revêtement du dos: Harlequin, noir vif pour le modèle noir et gris pour le modèle gris clair
        • Épaisseur du capitonnage: 45 mm


      Résille dans les coloris:

      Dossier recouvert d'une résille en tricot 3D, perméable à l’air et à l’humidité, infroissable

      Coloris:

        • Anthracite
        • Sauge
        • Melon
        • Beige
        • Gris vif
      • Appui-lordose réglable en hauteur avec ajustement supplémentaire de la profondeur. Coloris en fonction de la couleur du modèle.
        • Plage de réglage en hauteur: 95 mm

      Dossier moyen (sn-101 / sn-121)

      • Hauteur du dossier mesurée par rapport à l'assise enfoncée: 635 mm
      • Largeur du dossier: 480 mm
      • Hauteur du point d'appui du dossier au-dessus de l'assise: entre 170 - 300 mm

      Dossier de hauteur moyenne, réglable en hauteur (sn-102 / 122)

      • Réglage en hauteur du dossier: 70 mm
      • Hauteur du dossier mesurée par rapport à l'assise enfoncée: 590 - 660 mm
      • Largeur du dossier: 480 mm
      • Hauteur du point d'appui du dossier au-dessus de l'assise: entre 170 - 300 mm

      Dossier haut (sn-103 / sn-123)

      • Hauteur du dossier mesurée par rapport à l'assise enfoncée: 735 mm
      • Largeur du dossier: 480 mm
      • Hauteur du point d'appui du dossier au-dessus de l'assise: entre 170 - 300 mm

      Assise fixe / réglable en profondeur

      • Avec sa forme ergonomique et anatomique, l'assise 5 zones permet de répartir la pression de façon homogène, pour un confort longue-durée pour toutes les tailles avec :
        • Appui du coccyx
        • Coque en ellipse
        • Partie arrière montante
        • Plateau surélevé
        • Arrondi au niveau des genoux
      • Capitonnage de l'assise (tissu/cuir): Plus de 100 tissus er de cuirs des collections Sedus
        • Le capitonnage de l'assise et la résille du dossier peuvent également être choisis séparément, au choix.
        • Plaque d'assise : Coloris selon la couleur choisie pour le modèle
        • Assise capitonnée avec de la mousse en polyuréthane.
        • Epaisseur de la mousse: ca. 55 mm
        • Épaisseur du capitonnage: 55 mm
      • Capitonnage de l'assise avec une version confort (tissu/cuir): Plus de 100 tissus et cuirs des collections Sedus.
      • § Profondeur de l'assise réglable:
        • Le capitonnage de l'assise et la résille du dossier peuvent également être choisis séparément, au choix.
        • Plaque d'assise: toujours de couleur noire
        • Assise capitonnée avec de la mousse en polyuréthane et revêtement en mousse découpée
        • Epaisseur de la mousse: ca. 65 mm
        • Épaisseur du capitonnage: 65 mm
      • Largeur de l'assise: 490 mm
      • Profondeur de l'assise avec siège fixe: 460 mm
        • Mécanisme oscillant au moins 425 mm avec 60 mm
        • Mécanisme synchrone autom. Poids au moins 410 mm avec 70 mm
        • Mécanisme synchrone poids individuel au moins 410 mm avec 70 mm

      Options pour les accoudoirs

      • Sans accoudoirs
        • Combinable uniquement avec la version sans assise réglable en profondeur ou avec assise réglable en profondeur pour le modèle doté du mécanisme Similar avec adaptation automatique au poids et piètement aluminium 5 branches
      • Accoudoir 1D - réglable en hauteur
        • Réglage de la hauteur : 190 - 300 mm
      • Accoudoir 2D - réglable en hauteur et en largeur
        • Réglage de la hauteur : 190 - 300 mm
        • Longueur de l'accoudoir : 230 mm
        • Largeur de l'accoudoir : 80 mm
        • Largeur libre entre les accoudoirs : 480 mm
        • Réglage en largeur des supports d’accoudoirs sans outil: de chaque côté 25 mm, ∑ 50 mm
      • Accoudoir Design 2D avec revêtement en polyuréthane - réglable en hauteur et manchette coulissante (vers l'avant et l'arrière)
        • Réglage de la hauteur : 190 - 260 mm
        • Longueur de l'accoudoir : 230 mm
        • Largeur de l'accoudoir : 80 mm
        • Largeur libre entre les accoudoirs : 480 mm
      • Accoudoir 3D - réglable en hauteur et en largeur et manchette coulissante (vers l'avant et l'arrière)
        • Réglage de la hauteur : 190 - 300 mm
        • Longueur de l'accoudoir : 230 mm
        • Largeur de l'accoudoir : 80 mm
        • Largeur libre entre les accoudoirs : 460 - 510 mm
        • Réglage en largeur des supports d’accoudoirs sans outil: de chaque côté 25 mm, ∑ 50 mm
      • Accoudoir 4D (Code 3414) - réglable en hauteur et en largeur et manchette coulissante (vers l'avant et l'arrière, rotation à droite et à gauche 360°)
        • Réglage de la hauteur : 190 - 300 mm
        • Longueur de l'accoudoir : 225 mm
        • Largeur de l'accoudoir : 90 mm
        • Largeur libre entre les accoudoirs : 430 - 510 mm
        • Zone de pivotement du pad: ∑ 36° de chaque côté, avec 3 niveaux
          • vers l'intérieur, 2 niveaux 12° / 24°
          • vers l'extérieur, 1 niveau 12°
        • Réglage en largeur des supports d’accoudoirs sans outil: de chaque côté 25 mm, ∑ 50 mm
      • Accoudoir AX (code 3419) pour sièges de travail ayant un dossier fixe (sn-101, sn-103, sn-121 & sn-123)
        Réglable en hauteur et en largeur et manchette coulissante (vers l'avant et l'arrière, rotation à droite et à gauche 360°)
        • Réglage de la hauteur : 190 - 300 mm
        • Longueur de l'accoudoir : 200 mm
        • Largeur de l'accoudoir : 95 mm
        • Largeur libre entre les accoudoirs : 410 - 510 mm

      Système mécanique

      • Concept de mouvement cinétique novateur sans mécanisme pour des domaines d'application non-territoriaux. Confort et ergonomie intuitive, sans réglages fastidieux pour l'utilisateur.
        • Un mouvement de bascule dirigé vers l'avant (5°) et légèrement dirigé sur le côté favorise le travail dynamique et les changements de posture importants sur le plan ergonomique
      • § Détection automatique du poids avec une courbe de force équilibrée
      • Réglage rapide et intuitif
      • § La force de rappel du dossier s'adapte automatiquement à l'utilisateur et à son poids
      • § Angle d’ouverture du mécanisme de 24°
      • § Inclinaison du dossier 31°
      • § Coloris selon la couleur du modèle
        • Inclinaison automatique du siège vers l'avant par déplacement du poids de l'utilisateur jusqu'à 5°
        • Assise inclinable jusqu'à 5° au choix pour soulager la pression au niveau des cuisses.

      Réglage de la hauteur d'assise

      • Réglage en continu de la hauteur par ressort à gaz pour le réglage en hauteur du siège :
      • Mécanisme oscillant 420 - 550 mm
      • § Mécanisme synchrone autom. Poids 400 - 530 mm
      • § Mécanisme synchrone poids individuel 400 - 530 mm
      • Mécanisme oscillant 440 – 550 mm
      • Mécanisme synchrone autom. Poids 420 – 530 mm
      • Mécanisme synchrone poids individuel 420 – 530 mm
      • Manette de réglage en hauteur : toujours en gris basalte, indépendant du coloris du modèle
      • Ressort à gaz mécanique : suspension intégrale du poids du corps, même dans la position d'assise la plus basse, grâce au système de blocage pneumatique, pratiquement sans usure, pas de panne ou de remplacement du ressort à gaz. La garantie est de 30 ans sur la mécanique brevetée.

      Spécificités d'utilisation

      • Manettes de commande robustes, offrant une bonne prise en main et facilement accessibles
      • Utilisation intuitive et précise des réglages en position assise
      • Guide d’utilisation concis et clair apposé directement sur le siège.

      Sous-structure

      • Piètement en polypro 5 branches
      • Coloris défini en fonction de la couleur du modèle
      • En option: piètement aluminium 5 branches en noir, poli ou gris clair

      Roulettes

      Des roulettes dures sont livrées pour les sols souples (par ex. moquette) ou des roulettes souples sont disponibles pour les sols durs.

      • Diamètre des roulettes : 65 mm
      • Couleur du modèle noire
        • Roulettes dures: roue noire, bande de roulement noire
        • Roulettes souples: roue noire, bande de roulement gris basalte
      • Coloris du modèle gris clair
        • Roulettes dures: roue gris claire, bande de roulement gris claire
        • Roulettes souples: roue gris claire, bande de roulement gris basalte

      Transport & expédition

      • Assemblage complet avant expédition par transporteur
      • Expédition partiellement démontée par colis postal

      Normes

      • Garantie 5 ans
      • Garantie 30 ans sur la mécanique Sedo Lift
      • Matériaux de haute qualité
      • Composants mécaniques pratiquement sans usure
      • Certificat d’ergonomie de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 1335 -1 / -2 + DIN 4573 - 130kg / 150kg
      • Classification: siège de bureau de type A conformément à la norme DIN EN 1335 -1 avec mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids (en cours)
      • Classification: siège de bureau de type A conformément à la norme DIN EN 1335 -1 avec mécanisme synchrone avec adaptation automatique au poids (en cours)
      • Certificat QUALITY OFFICE (en cours)
      • Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH

      Écologie

      • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
      • Pour le modèle en noir, jusqu'à 56% de matière recyclée
      • Revêtements tissu: norme Öko-Tex 100
      • Démontage simple
      • Recyclable
      • SAV: simplicité des interventions par simple échange de pièces
      • Technique de capitonnage sans colle
      • Bilan environnemental FACT-Sheet
      • Certifié GREENGUARD
      • Production conforme à la norme DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
      • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.office-swivel-chair-se-kit
    • Famille de produitsSwivel Office chair
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1058
    • Largeur (mm)735
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique
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
    Produits similaires