Publier vos produits
Siège de travail turn around
Siège de travail turn around
Siège de travail turn around
Siège de travail turn around
Siège de travail turn around
    sedus

    Siège de travail turn around

    Bousculer les façons de penser, changer les habitudes

    Autrefois marquées par des structures figées, les sociétés ont longtemps opté pour des bureaux individuels, souvent omniprésents. Aujourd’hui, c’est le dynamisme qui domine le travail en entreprise, décliné sous forme de projets menés par différentes équipes dans des espaces qui requièrent souplesse et flexibilité. On discute, travaille et décide désormais dans des salles et autres lieux vecteurs d’efficacité et de résultats – confortablement assis, à titre d’exemple, sur un Sedus turn around, spécialement conçu pour répondre aux exigences du travail en équipe et mener à bien les projets.

    Spécification
    • Domaines d’affectation

      Siège de travail destiné à une utilisation à des tables de projet et d’entretien ou à des postes de travail individuels temporaires.

      Coque d’assise, capitonnage, mécanisme basculant et structure sont conçus pour répondre aux exigences des activités temporaires comme le travail de projet et en équipe ou le travail individuel concentré.

      Mécanisme basculant

      La face inférieure de la coque se termine par une liaison de forme avec le mécanisme basculant. Elle permet un mouvement vers l’arrière et un mouvement vers l’avant.

      Coque

      Coque en une partie en polypropylène de matériau recyclé jusqu’à 40 %. Assise en forme de base ronde avec chanfrein circulaire dynamique sur le bord avant de l'assise. La montée latérale et le travail assis-debout sont facilités. Le dossier avec contour de coque enveloppant permet un changement de posture pour les positions d’assise tournées vers le côté.

      Capitonnages

      Épaisseur du capitonnage de l’assise : 70 mm dans la zone des ischions ; 50 mm dans la zone du bord avant de l’assise Épaisseur du capitonnage du dossier : 40 mm dans la zone dorso-lombaire ; 15 mm le long du bord du dossier Capitonnage du dossier avec surface capitonnée périphérique au niveau du raccord du dossier, repose-bras intégré et moulage lordose. Sensation d’assise moelleuse et soutien permanent du dos.

      Version de piètement

      Piètement 5 branches en aluminium, revêtu par poudre en noir, blanc clair ou poli.

      Roulettes

      Des roulettes dures sont livrées pour les sols souples (par ex. tapis) avec un diamètre de 65 mm. Des roulettes souples sont disponibles en option pour les sols durs.

      Patins

      Des patins synthétiques ou en feutre peuvent être commandés en option à la place des roulettes. Les patins avec surface synthétique sont à usage universel tandis que la surface de glisse en feutre est conçue spécialement pour les sols fragiles.

      Réglage de la hauteur d'assise

      Mécanisme Sedo-Lift III : suspension totale du poids du corps, même dans la position la plus basse du siège, par verrouillage pneumatique, pratiquement sans usure, sans incident, ni remplacement de la cartouche à gaz. Le mécanisme breveté bénéficie d'une garantie de 30 ans. Réglage de la hauteur 430 – 540 mm.

      Cartouche à gaz en option pour un réglage en hauteur en continu de
      420 - 550 mm

      Manette de réglage

      Commande simple pour une utilisation rapide et intuitive (une seule touche pour le réglage en hauteur de l’assise).

      Poids
      11,5 kg

      Poids maximal de l’utilisateur

      150 kg

      Qualité

      • Label GS par TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN 4573 / DIN EN 16139 L1 / DIN 68878
      • Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
      • Label de qualité AGR
      • Made in Germany
      • Matériaux de grande qualité
      • 5 ans de garantie conformément aux conditions dans les tarifs
      • Production selon DIN ISO 9001
      • iF product design award 2015
      • interior innovation award 2015, Selection
      • German Design Award 2016, Special Mention

      Écologie

      • Abandon des revêtements collés
      • Tissus de revêtement : norme Öko-Tex 100
      • 10 ans de disponibilité des pièces de rechange
      • Simplicité des interventions de service après-vente par simple échange de pièces
      • Distingué par le BLAUER ENGEL
      • GREENGUARD certified
      • Global Reporting Initiative (rapport de développement durable selon les critères GRI)
      • Production selon DIN ISO 14001, Gestion de l’environnement
      • Bilan environnemental FACT-Sheet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.office-swivel-chair-turn-around
    • Famille de produitsSwivel chair
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)821
    • Largeur (mm)678
    • Profondeur (mm)671
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique