Publier vos produits
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
quarterback 2 swivel chair
    sedus

    quarterback 2 swivel chair

    Traduit par Google,
    Un classique intemporel aux mille possibilités – la flexibilité est au cœur du Quarterback 2. Évolution du Quarterback, ce fauteuil pivotant offre un système modulaire ingénieux permettant une configuration sur mesure. Optimisé pour chaque situation et chaque espace d'utilisation, il reste un classique intemporel avec son dossier élégant et son design angulaire saisissant. Créez votre propre produit Sedus unique – car un confort maximal exige des solutions personnalisées. Notre configurateur vous guide pas à pas à travers les différentes options et possibilités de personnalisation. À la fin du processus, vous pouvez demander un devis gratuit, télécharger des images et des données de planification, et tester le produit directement dans votre pièce grâce à la réalité augmentée. Vous pouvez accéder à votre configuration personnelle à tout moment grâce à votre code PIN – il suffit de la sauvegarder, d'y revenir plus tard et d'apporter des modifications. C'est parti ! Le Quarterback se configure exactement comme vous le souhaitez : grâce à ses éléments modulaires faciles à connecter, la plupart sans outil. Mécanisme « Similaire » à membrane entièrement rembourré avec réglage automatique du poids. Inclinaison automatique du siège jusqu’à 5°. Verrouillable en position verticale. Angle d’ouverture : 0, 8, 16, 26°. Idéal pour les postes de travail partagés. Mécanisme « Similaire » avec réglage individuel du poids. Avec ou sans réglage de l’inclinaison du siège jusqu’à 4°. Verrouillable en 3 positions. Angle d’ouverture : 26°. Idéal pour les postes de travail attribués de façon permanente. La chaise visiteur assortie est disponible avec un dossier rembourré ou à membrane, avec ou sans accoudoirs, en version cantilever ou à 4 pieds (avec roulettes ou patins). Chaise de bureau (piètement 5 branches) Chaise de comptoir (piètement 5 branches) Chaise visiteur (piètement 4 branches) Chaise visiteur cantilever Chaise visiteur Chaise visiteur (piètement 4 branches) Différentes versions d'accoudoirs (1D, 2D, 3D, 4D) ou sans accoudoirs Soutien lombaire (réglable en hauteur et/ou en profondeur) Assise coulissante (plage de réglage de 7 cm) Réglage de la hauteur d'assise : mécanisme Sedo Lift III Appui-tête et porte-manteau disponibles en kit ou séparément Nous achetons environ deux tiers de l'acier, de l'aluminium et du bois nécessaires à la fabrication de nos produits en Allemagne et la quasi-totalité du reste en Europe. Cela nous permet d'éviter les longs trajets de livraison tout en dynamisant l'économie locale. Nous utilisons des matériaux testés et évalués quant à leurs effets potentiellement néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Revêtements non collés Mousses sans CFC Galvanisation au chrome III Utilisation de tissus d'ameublement certifiés OEKO-TEX Standard 100 Production avec 100 % d'électricité verte Production conforme à la norme DIN EN ISO 9001 (Management de la qualité) Production conforme à la norme DIN EN ISO 14001 (Management environnemental) Production conforme à la norme DIN EN ISO 50001 (Management de l'énergie) Production conforme à la norme DIN ISO 45001 (Sécurité au travail) Options de revêtement Assise rembourrée, dossier avec revêtement membrane Assise et dossier rembourrés Revêtement différent pour le dossier Membrane noir naturel blanc, vert sauge, anthracite, beige gris, brun gris, bleu violet, gris bleu, bleu turquoise, rouge Couleur du modèle / pièces en plastique noir gris clair Soutien lombaire Sans soutien lombaire Soutien lombaire réglable en hauteur Réglage de la profondeur du soutien lombaire Accoudoirs Accoudoirs 2D avec revêtements plastiques Accoudoirs en plastique réglables en hauteur Accoudoirs 3D avec revêtements PUR, largeur réglable Accoudoirs 4D Avec revêtements doux au toucher Accoudoirs 4D avec revêtements doux au toucher pivotants à 360° Sans accoudoirs Siège Siège standard Siège coulissant (plage de réglage de 70 mm) Mécanisme Mécanisme similaire avec réglage automatique du poids Mécanisme similaire avec réglage automatique du poids pour les personnes légères Mécanisme similaire avec réglage individuel du poids Mécanisme similaire avec réglage individuel du poids et inclinaison vers l'avant Réglage de la hauteur du siège Vérin à gaz Vérin à gaz pour une hauteur d'assise de 400 à 550 mm Mécanisme Sedo-lift III pour une hauteur d'assise de 420 à 530 mm Vérin à gaz pour une configuration avec repose-pieds Piètement Piètement 5 branches en plastique noir Piètement 5 branches en plastique gris clair Piètement 5 branches en aluminium noir, gris clair, poli Roulettes Roulettes dures pour sols souples Roulettes souples pour sols durs Roulettes à freinage constant Protection contre l'incendie Version protection contre l'incendie en combinaison avec les tissus de revêtement Fame, Nobel, One ou Step Accessoires Porte-manteau Appui-tête réglable en hauteur et en inclinaison – en similicuir noir ou gris clair (la couleur est définie par la couleur du modèle) ou en membrane noire Appui-tête/porte-manteau Modèle préparé pour l'ajout ultérieur des accessoires Norme DIN EN 1335-1:2023 non typé DIN EN 1335-1:2023 type A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.quarterback-2
    • Date de publication2026-04-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes