Publier vos produits
La solution cabine dédiée aux open spaces se:cube
La solution cabine dédiée aux open spaces se:cube
La solution cabine dédiée aux open spaces se:cube
La solution cabine dédiée aux open spaces se:cube
La solution cabine dédiée aux open spaces se:cube
    sedus

    La solution cabine dédiée aux open spaces se:cube

    Modules d'espace dans l'espace, flexibles et clos.
    S'ils présentent de bons côtés en termes d'optimisation des surfaces, les open spaces, plateaux et autres grands espaces peuvent parfois gêner les collaborateurs dans leur travail. Pour leur permettre de se concentrer, Sedus a créé se:cube - un ingénieux module qui s'installe en un temps record. Avec ce nouveau "cube", Sedus donne littéralement la mesure en matière de montage, d'acoustique et d'ambiance/atmosphère. Offrant un espace adapté, il peut accueillir - selon sa taille - jusqu'à huit personnes et servir de lieu de replis, de salle de repos ou de réunion en petit comité.

    Spécification
    • Type/Dimensions/Encombrement/Poids :

      • Taille S / Dimensions extérieures : L 1500 x P 1000 x H 2320 mm, dimensions intérieures : L 1215 x P 880 x H 2200 mm (sous le luminaire : H 2150 mm), encombrement : 1,5 m², poids : 480 kg (vide)
      • Taille M / Dimensions extérieures : L 2000 x P 1500 x H 2320 mm, dimensions intérieures : L 1715 x P 1382 x H 2200 mm (sous le luminaire : H 2150 mm), encombrement : 3 m², poids : 675 kg (vide)
      • Taille L / Dimensions extérieures : L 2500 x P 2500 x H 2320 mm, dimensions intérieures : L 2165 x P 2380 x H 2200 mm (sous le luminaire : H 2150 mm), encombrement : 6,25 m², poids : 1025 kg (vide)
      • Hauteur intérieure de la pièce nécessaire pour le montage et la circulation de l'air : au moins 2500 mm

      Construction :

      Les différents éléments formant le Cube (plancher, cloisons, plafond) se composent de panneaux légers spécifiques, présentant une structure de noyau unique tridimensionnelle. Il faut que ces panneaux légers "intelligents" fassent seulement 1/3 du poids d'un matériau classique, à base de panneaux de bois d'épaisseur identique. Ils sont en outre extrêmement solides et permettent une électrification ou un passage de câbles très simple dans les plateaux.

      Il est nécessaire de disposer d'une certification GS pour les Cubes, émise par le TÜV.

      Plafond :

      Selon la dimension de la pièce, le plafond du Cube se compose de 1 ou 3 panneaux légers. La ventilation insonorisée et l'éclairage sont placés au niveau du panneau technique, positionné au centre. Légèrement suspendu, l'éclairage cache entièrement le boîtier de ventilation et de commande, rendant ainsi invisibles les fentes de ventilation et les capteurs.

      Sol :

      Selon les dimensions de la cabine, le sol est composé de un à trois éléments. Ceux-ci dont reliés entre eux et nivelés à l'aide de vérins de réglage accessibles par le haut (S = 12 pièces, M = 16 pièces et L = 24 pièces). Le panneau au sol situé au premier plan comporte une ouverture par laquelle les raccordements électriques du sol sont reliés au Cube. Le raccordement électrique de la cabine se fait au moyen de dispositifs Plug&Play. Le sol est un élément de construction. La différence de hauteur ne doit pas excéder 75 mm. Cette différence de hauteur ainsi créée, de 75 mm, peut être compensée - si nécessaire - par une rampe en caoutchouc sans marche (disponible auprès de la société RO-Flex GmbH).

      Vitrages :

      Le système est doté de surfaces vitrées sur un ou deux côtés. Lorsque la cabine est vitrée d'un seul côté, en standard, cela concerne toujours le côté où se trouve la porte. En cas de vitrage sur deux côtés, il faut que le côté opposé soit, lui aussi, vitré.

      Les surfaces vitrées fixes sont livrées en qualité 10,76 mm VSG-SI (verre de sécurité feuilleté avec film acoustique intermédiaire) de façon à pouvoir obtenir la valeur db 38 RwP.

      Portes :

      Selon l'intérieur, les portes entièrement vitrées sont fixées à gauche ou à droite sur l'élément d'angle ou positionnées au centre, et avoir un angle d'ouverture d'env. 160°. L'ouverture de la porte se fait toujours vers l'extérieur. Les ferrures, le joint d'abaissement au sol, ainsi que la poignée de porte avec le boîtier serrure sont livrés en graphite structuré métallisé.

      Deux variantes de porte sont disponibles, au choix :

      • En version standard : porte entièrement vitrée de 10,76 mm VSG-SI (verre de sécurité feuilleté avec film acoustique intermédiaire) avec joint de sol abaissable
      • En option : avec fermeture aimantée. Celle-ci tire le vantail de la porte contre les joints et améliore ainsi la réduction du niveau sonore.

      Insonorisation/Acoustique :

      L'isolation acoustique des cabines doit être suffisamment efficace pour qu'elles puissent être positionées au coeur même des bureaux. L'intelligibilité des conversations, à savoir leur audibilité, dépend du niveau de bruit ambiant dans l'espace environnant. Doivent être installés des moquettes et absorbeurs muraux pour obtenir une acoustique optimale de la pièce, sans échos flottants et avec de faibles temps de réverbération. Cela dépend également du nombre de cloisons pleines. Les panneaux muraux recouverts de tissu améliorent le temps de réverbération de la cabine et conduit ainsi à une meilleure intelligibilité de la parole. Le Cube a été soumis à un contrôle acoustique portant sur la réduction du niveau sonore et la durée de réverbération. La réduction du niveau sonore décrit la diminution de la propagation sonore, notamment les fréquences qui sont pertinentes pour la parole de l'intérieur du Cube vers l'extérieur et de l'extérieur vers le Cube. Il est nécessaire de disposer d'une certification conforme à la norme DIN EN ISO 11957 (2010).

      Les équipements acoustiques suivants sont disponibles :

      • Version standard : entrée et sortie d'air insonorisées, structure murale à doubles parois, panneaux muraux acoustiques à l'intérieur, éléments vitrés fixes 10,76 VSG-SI + porte entièrement vitrée 10,76 mm VSG-SI avec film acoustique intermédiaire et joint acoustique au sol
      • En option : verrouillage aimanté additionnel sur la porte
      • En version standard, les panneaux sur les côtés fermés - à gauche et à droite de la porte - présentent les finitions suivantes : les panneaux 1 et 2 (pour S : uniquement le panneau 1) sont insonorisants et les panneaux 3 et 4 sont recouverts de tissu (pour S : uniquement le panneau 2). On obtient ainsi de faibles temps de réverbération et une acoustique intérieure optimale, sans écho flottant - pour davantage de bien-être dans la cabine.

      Ventilation :

      Un système de ventilation insonorisé, avec des ventilateurs radiaux, est placé dans l'une des deux cloisons fermées à côté de la porte. Celui-ci crée une pression négative dans le Cube. L'air frais est ainsi aspiré par l'air soufflé, également insonorisé, sous le plafond au-dessus de l'éclairage, tiré à travers la pièce et conduit vers la grille d'aération dans le bas du mur. Ensuite, le système de ventilation à l'extrémité supérieure du Cube évacue l'air vicié vers l'extérieur, dans l'espace environnant. Les grandes ouvertures des conduits de ventilation permettent de garantir qu'aucun bruit important ni courants d'air perceptibles ne soient générés. Aucun cache de ventilation n'est visible à l'extérieur.

      Une hauteur libre de 20 cm au-dessus du plafond du se:cube suffit pour garantir un bon renouvellement de l'air dans la cabine.

      La valeur de référence pour les besoins d'air frais par personne se situe nécessairement autour de 35 à 45 m³/h. Lors de l'installation de la ventilation, il faut adapter et régler individuellement le mode confort en fonction de la taille de la cabine et de l'aménagement intérieur prévu, ainsi que du nombre d'utilisateurs. Entièrement automatisé, le dispositif de commande régule les ventilateurs selon la température ambiante et la teneur en CO² présent dans l'air ambiant. Lorsqu'un commutateur à membrane est choisi en option pour la commande manuelle, l'éclairage et la ventilation peuvent se commander individuellement.

      Taux de renouvellement de l'air par taille, en fonction de la température et de la teneur en CO² :

      • Taille S : 58-139 l /s, ce qui équivaut à 210-500 m³/h ; taux de renouvellement de l'air : 81-192 rv/h
      • Taille M : 58-139 l /s, ce qui équivaut à 210-500 m³/h ; taux de renouvellement de l'air : 36-87 rv/h
      • Taille L : 58-139 l /s, ce qui équivaut à 210-500 m³/h ; taux de renouvellement de l'air : 17-40 rv/h
      • La qualité de l'air dans le Cube est continuellement surveillée par un capteur de CO2. À partir d'une teneur en CO² de 1000 ppm, le système de contrôle de la ventilation augmente automatiquement le taux de renouvellement de l'air. Par mesure de sécurité pour l'utilisateur, un signal visuel lumineux (éclairage intérieur principal devenant plus lumineux et plus sombre) est émis à partir d'une teneur en CO² de 1300 ppm pour indiquer la mauvaise qualité de l'air et la nécessité de régler la ventilation à un niveau plus élevé ou d'ouvrir la porte.

      Le dispositif de commande du Cube est doté d'un mode de post-fonctionnement de la ventilation, lequel se déclenche automatiquement une fois que les utilisateurs ont quitté la pièce. La ventilation continue de fonctionner pendant au moins 5 minutes pour que l'air soit intégralement renouvelé et la cabine parfaitement préparée, en vue de la prochaine utilisation.

      Emballage :

      L'emballage s'effectue impérativement dans des conteneurs réutilisables (Allemagne) ou sur des palettes à usage unique (étranger), suivant le transport et la taille du Cube. Un emballage fractionné garantit un faible volume de transport.

      Selon la taille du Cube, le volume de transport ne doit pas excéder :

      • Taille S vide : 8 m³ se:cube S avec son intérieur : 8,5 m³
      • Taille M vide : 8 m³ se:cube M avec son intérieur : 10 m³
      • Taille L vide : 10 m³ se:cube L avec son intérieur : 12,5 m³

      Qualité et écologie :

      La gamme de cabines répond aux exigences et critères suivants :

      • se:cube
        • Déclaration de conformité UE et certificats CE pour tous les composants électriques (luminaires, ventilateurs, câbles, prises et commande)
        • Certification RED
        • Certification GS délivrée par le TÜV Rheinland
        • Certification établie conformément aux directives, normes et classifications de l'UE :
          • 2014/30/EU
          • 2014/35/EU
          • 2009/125/EG
          • 2011/65/EC et 2011/65/EU
          • 2001/95/EG
          • 2015/863/EU
          • IEC 60999
          • IEC 60884
          • Class 5842-05
          • Class 5842-85
      • Éléments se:works :
        • Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1
        • GREENGUARD certified

      Les processus de fabrication des produits sont certifiés selon les normes suivantes :

      • DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • DIN ISO 9001
      • DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.room-in-room-modules-cube
    • Famille de produitsMeeting Pod/ Soundproof meeting pod
    • Groupe de produitsMeeting Pod
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2319
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)1534
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique