Publier vos produits
se:Table agile lab flip, Table à plateau rabattable
se:Table agile lab flip, Table à plateau rabattable
se:Table agile lab flip, Table à plateau rabattable
se:Table agile lab flip, Table à plateau rabattable
se:Table agile lab flip, Table à plateau rabattable
    sedus

    se:Table agile lab flip, Table à plateau rabattable

    Séminaires, workshops, réunions ou formations : la table mobile se:lab flip permet d’organiser en toute flexibilité les espaces multifonctions, au gré des besoins – et ce très facilement. Grâce à ses roulettes, se:lab flip se déplace sans peine dans la salle. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle se rabat en quelques gestes et se range sans encombrer l’espace. Avec son plateau – proposé dans de nombreuses formes et dimensions – et ses autres possibilités de personnalisation, se:lab flip s’adapte à son environnement et sait se faire apprécier, en toute occasion.
    Spécification
    • Famille de produits

      La famille de produits tables doit être caractérisée par une large sélection de tables mobiles empilables attrayantes avec une hauteur fixe de 740 mm et doit offrir une variété d'applications. Elle doit proposer une gamme étendue de tailles et de formes de plateaux de table, combinée avec un cadre doté d'une fonction de pliage intégrée sur roulettes, pour répondre à une grande variété de situations d'application. La table empilable doit être parfaitement adaptée pour des salles de formation, de séminaire, d'atelier et de réunion multifonctionnelles.

      Système de cadre

      Le cadre doit être composé d'un cadre à pieds en T revêtu de poudre avec support de pied et colonne. Le plateau de la table doit pouvoir être pivoté vers le haut grâce à un mécanisme de pliage intégré, permettant ainsi d'empiler plusieurs tables de manière compacte. La table se manœuvre avec les deux mains via un levier sous le plateau de la table.

      Base

      Les tables doivent être équipées de 4 roulettes verrouillables de 65 mm de hauteur et être adaptées à des sols souples et durs.

      • Hauteur de la table : 740 mm
      • Dimensions d'empilage : Dimensions du patin 690/890 mm +185 mm

      Profondeur de la table

      700 mm

      750 mm

      800 mm

      900 mm

      1000 mm

      Dimensions du patin

      690 mm

      690 mm

      690 mm

      890 mm

      890 mm

      Plateaux de table

      Les plateaux de table rectangulaires suivants doivent être disponibles pour une table empilable :

      • Rectangulaire : L 1200 x P 700/800 mm, L 1400 x P 700/800 mm, L 1500 x P 750 mm, L 1600 x P 700/800/900/1000 mm, L 1800 x P 700/800/900/1000 mm, L 2000 x P 800/900/1000 mm

      • Semi-circulaire : L 1600 x P 800 mm, L 1800 x P 900 mm

      • Forme en D : L 1400 x P 700 mm, L 1600 x P 800 mm, L 1800 x P 900 mm, L 2000 x P 900 mm

      • Forme bateau : L 1800 x P 1000 mm, L 2000 x P 1000 mm

      • Élément d'angle en combinaison V : L 2000 x P 900 mm (angle : 170°, profondeur de la table pour tables extensibles reliables : 800 mm)

      Substrat

      Les plateaux de table doivent être disponibles en aggloméré à trois couches de 19 mm d'épaisseur avec finition en résine mélamine ou placage.

      L'utilisation de l'aggloméré à trois couches doit être conforme aux exigences du substrat conformément à la norme EN 312-2003.

      En ce qui concerne les émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules revêtus doivent être conformes à la norme E05 selon EN 717-1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.se-lab-flip-agile-table
    • Famille de produitsse:lab
    • Groupe de produitsFlip top tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique
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
    Produits similaires