Publier vos produits
se:lab twin, Bureau à hauteur réglable Twin
se:lab twin, Bureau à hauteur réglable Twin
se:lab twin, Bureau à hauteur réglable Twin
se:lab twin, Bureau à hauteur réglable Twin
    sedus

    se:lab twin, Bureau à hauteur réglable Twin

    Structurer les bureaux et utiliser efficacement l’espace : deux exigences auxquelles répond le poste double se:lab twin qui incite à alterner régulièrement les positions – assise et debout. Son design et son style moderne conviennent parfaitement aux configurations en bench, aux dispositions décalées et autres espaces dédiés aux équipes travaillant en agile.
    Spécification
    • Famille de produits

      • Série de postes de travail doubles

      La série de postes de travail doubles doit combiner les avantages d’un banc – promotion de la communication entre postes de travail – avec les avantages ergonomiques d’un poste de travail individuel avec réglage motorisé – réglage individuel de la hauteur dans la plage assis/debout.

      Basé sur une plateforme de cadre commun, un réglage individuel de la hauteur des deux surfaces de travail doit être possible. Il doit être possible de créer des configurations de banc classiques en reliant plusieurs unités de postes de travail doubles. La série de postes de travail doubles doit offrir des options d’électrification intelligentes, tant pour la connexion de base que pour l’électrification individuelle d’un poste de travail.

      Système de cadre

      Le cadre doit être basé sur une solution de poutre composée d’une poutre de support double et de supports de bureau boulonnés qui servent également de panneaux latéraux. Les moteurs et le contrôle doivent être idéalement encadrés par les poutres de support doubles. La connexion haute résistance des cadres de pieds au cadre doit être réalisée par un système de vis stable avec 6 vis, afin d’assurer une transmission optimale des forces dans le système de cadre.

      Le système de cadre des unités de postes de travail doubles doit prévoir un écart de 100 mm entre les bureaux.

      Les postes de travail doubles suivants doivent être disponibles :

      des bureaux d’une profondeur de 700 mm – 1500 mm de profondeur totale

      des bureaux d’une profondeur de 800 mm – 1700 mm de profondeur totale

      des bureaux d’une profondeur de 900 mm – 1900 mm de profondeur totale

      Cadres de pieds

      Le programme de postes de travail doubles doit inclure les options de réglage de hauteur suivantes :

      Réglage de hauteur motorisé :

      • 650–1280 mm
      • Colonne moteur à tube rond
      • Longueur de course 630 mm avec double télescope
      • Diamètre de la colonne de support ronde H-frame 76 mm

      Un poste de travail avec réglage de hauteur motorisé doit comporter deux colonnes de contrôle, chacune avec un moteur. Une unité de poste de travail double avec réglage de hauteur motorisé dispose donc de 4 moteurs au total. Les moteurs doivent être montés dans des boîtiers en acier à l'extrémité supérieure des colonnes de contrôle ; ceux-ci sont solidement fixés au système de cadre pour assurer une transmission optimale de la force vers le cadre. Le guide de glissement lisse doit garantir que le double télescope fonctionne en toute sécurité et offrir un niveau élevé de stabilité. Les colonnes de bureau doivent être connectées pour former un cadre en H à l’aide d’un traversin. Le cadre en H offre un espace optimal pour les jambes des utilisateurs, notamment lorsque les unités de banc double sont disposées en rangée.

      Les cadres de pieds doivent être équipés de patins de réglage pour compenser les sols irréguliers.

      Bureaux

      Les plateaux linéaires suivants doivent être disponibles pour le programme de postes de travail doubles :

      • Profondeurs : 700, 800, 900 mm
      • Largeurs : 1400, 1600, 1800, 2000 mm

      Les bureaux doivent avoir des coins à 90° en standard. En option, il doit être possible d’avoir des coins arrondis avec un rayon de r=50.

      Substrat

      Les bureaux doivent être disponibles en panneaux de particules à trois couches de 19 mm d'épaisseur avec finition en résine mélamine ou en placage.

      L'utilisation de panneaux de particules à trois couches doit être conforme au substrat conforme à la norme EN 312-2003.

      En ce qui concerne les émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules revêtus doivent être conformes à la norme E05 selon la norme EN 717-1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.se-lab-twin-workplace
    • Famille de produitsse:lab
    • Groupe de produitsAdjustable Desks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique