Publier vos produits
se:lab accessoires de atelier , Scrum Working
se:lab accessoires de atelier , Scrum Working
se:lab accessoires de atelier , Scrum Working
se:lab accessoires de atelier , Scrum Working
    sedus

    se:lab accessoires de atelier , Scrum Working

    La visualisation et la collection de couleurs vous permettent de comparer facilement tous les produits sous différentes perspectives et en plusieurs coloris. Le filtre proposé permet d’affiner davantage la recherche. En cliquant sur le curseur, vous avez la possibilité de configurer votre produit en l'adaptant à vos besoins et de demander une offre sans engagement.
    Spécification
    • Famille de produits

      • Panneaux blancs mobiles légers
      • Chariot de transport
      • Chevalet mobile
      • Table mobile convertible
      • Support pour moniteur
      • Écrans mobiles
      • Mur de jardinières
      • Mur pour moniteurs

      Les outils d'atelier individuels doivent créer des conditions optimales pour l'inspiration et les processus créatifs, tout en offrant l'environnement parfait pour un travail agile.

      Les tubes ronds et les coins arrondis doivent être une caractéristique de design de tous les outils d'atelier. Ces éléments doivent transmettre légèreté et caractère ludique. Chaque produit doit pouvoir être combiné avec d’autres produits de manière répétée, créant ainsi d'innombrables possibilités pour initier des processus créatifs et développer des idées ensemble en équipe.

      Les outils d'atelier doivent être faciles et intuitifs à utiliser. De plus, ils doivent être légers et maniables, permettant ainsi une utilisation indépendante du lieu.

      Panneaux blancs

      Caractéristiques du produit

      Les panneaux blancs mobiles doivent être disponibles dans les versions suivantes :

      • Taille : L 900 x P 30 x H 1300 mm, dimensions d’emballage : L 1020 x P 47 x H 1420 mm, poids : 6,5 kg
      • Taille : L 900 x P 30 x H 1800 mm, dimensions d’emballage : L 1020 x P 47 x H 1920 mm, poids : 8 kg

      Construction

      Ils doivent être des panneaux blancs légers et portables, utilisables des deux côtés, magnétiques et compatibles avec les Post-it. Les surfaces des panneaux doivent être composées d’un noyau en carton ondulé recouvert d’acier laminé et avoir un cadre en aluminium blanc, revêtu de poudre. Le cadre doit être conçu de manière à protéger les bords et à faciliter le transport des panneaux. Il doit intégrer un cordon en caoutchouc pour assurer une stabilité sécurisée des panneaux, même sur des surfaces lisses.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.se-lab-workshop-accessories
    • Famille de produitsse:lab
    • Groupe de produitsWorkshop accessories, Scrum Working
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique