Publier vos produits
Canapé cosy – pour des bureaux plus chaleureux se:living
Canapé cosy – pour des bureaux plus chaleureux se:living
Canapé cosy – pour des bureaux plus chaleureux se:living
Canapé cosy – pour des bureaux plus chaleureux se:living
Canapé cosy – pour des bureaux plus chaleureux se:living
    sedus

    Canapé cosy – pour des bureaux plus chaleureux se:living

    4.4 sur 5 étoiles4.4(21 Avis)

    Avec leurs tâches quotidiennes et leur lot de réunions, les journées au bureau exigent à la fois organisation, communication et attention, pleine et entière. Ce qui sera d’autant plus facile dans une atmosphère agréable et productive. Le canapé se:living et les tables assorties répondent exactement à ce besoin : empreints de légèreté, propices à la créativité, ils apportent confort et commodité. Un confort sublimé par le capitonnage du canapé, en toutes circonstances.

    Spécification
    • Une gamme de meubles polyvalents qui mêle le confort et l’esthétique d'un canapé de salon au caractère fonctionnel – essentiel dans les espaces de travail modernes. se:living peut être utilisé seul comme fauteuil, disposé en angle ou en îlot ou configuré en espace visio et complété de dessertes, de tablettes d'extension et de poufs.

      Domaines d'application

      • Lounges, salles d‘attente et espaces d‘accueil
      • Zones de réunions informelles, espaces collaboratifs et lieux de rencontre
      • Espaces détente et lieux de repli
      • Jonctions et zones intermédiaires
      • Bureaux (de direction)
      • Lieux de pause, cantines, machine à café et cafétéria

      Élément capitonné

      Corps

      L’élément capitonné est constitué d’un corps en bois composé de différents matériaux en bois tels que le MDF/contreplaqué/HDF et le panneau de particules. Certifiés FSC, ces matériaux sont intégrés dans des proportions variables.

      Structure du capitonnage pour le canapé, le pouf, le Plant Bench et le fauteuil carré

      La structure du capitonnage est constituée d’un système de ressorts d’une hauteur de 80 mm reposant librement sur la plaque d'assise. Entre la plaque d'assise, perforée aux fins d'aération et de ventilation, et le système de ressorts se trouve un non-tissé qui sert à atténuer les bruits. Un autre non-tissé est posé sur le système de ressorts. La structure en sandwich du capitonnage, sur toute la surface, comporte deux couches dont les contours sont découpés :

      Couche inférieure : mousse de polyéther 50 mm – poids volumétrique : 44 Kg/m³

      Couche supérieure : mousse de polyéther triangulaire allant de 50 mm à 20 mm / poids volumétrique : 30 Kg/m³

      Capitonnage du dossier et des accoudoirs pour le canapé, le Plant Bench et le fauteuil carré

      Les dossier et accoudoirs sont insérés dans le corps à l’aide de deux tubes en acier (de 29 mm de diamètre, traités époxy en noir) et vissés par le bas. Les accoudoirs sont démontables et remplaçables ultérieurement.

      Les dossiers comme les accoudoirs ont un support bois en contreplaqué. La structure en sandwich du capitonnage, comportant deux couches sur toute la surface, présente des contours découpés :

      Couche inférieure : mousse de polyéther 97 mm – poids volumétrique : 35 Kg/m³

      Couche supérieure : mousse de polyéther de 20 mm d‘épaisseur/poids volumétrique : 35 Kg/m³

      Structure du capitonnage pour le fauteuil rond

      La structure du capitonnage est constituée de sangles tendues en croix qui sont solidement fixées au bois. La structure en sandwich du capitonnage, comportant deux couches sur toute la surface, présente des contours découpés :

      Couche inférieure : mousse de polyéther 90 mm – poids volumétrique : 35 Kg/m³

      Couche supérieure : mousse de polyéther 40 mm – poids volumétrique : 30 Kg/m³

      Capitonnage du dossier et des accoudoirs pour le fauteuil rond

      Le dossier est inséré dans le corps à l'aide de deux tubes en acier (de 29 mm de diamètre, traités époxy en noir) et vissé par le bas.

      Le dossier a un support bois en contreplaqué. La structure en sandwich du capitonnage, comportant deux couches sur toute la surface, présente des contours découpés :

      Couche inférieure : mousse de polyéther 30 mm – poids volumétrique : 25 Kg/m³

      Couche supérieure : mousse de polyéther de 20 mm d‘épaisseur / poids volumétrique : 30 Kg/m³

      Revêtement :

      Une ouate en non-tissé polyester de 100 grammes est cousue sous le revêtement.

      Socle

      Le socle, conçu en MDF ou en bois, fait 80 mm de haut. Il est proposé dans les finitions :

      • gris noir (RAL 7021)
      • gris clair (RAL 7044)
      • chêne naturel

      Pour les éléments du canapé, un espace rond (de 56 mm de diamètre) peut être intégré en option dans le socle, au milieu sous chaque siège, pour loger par exemple une prise de courant.

      Piètement circulaire pivotant – uniquement pour les fauteuils ronds

      L’embase et la colonne sont cachées par le socle périphérique. Pivote à 300 degrés (150 degrés de chaque côté), toujours avec retour automatique.

      Patins

      Quatre pieds réglables en acier noir sont montés sous la plaque d’assise des éléments capitonnés. Deux des patins (stoppeurs) sont en caoutchouc et les deux autres, en diagonale, sont des patins synthétiques réglables sur 10 mm.

      Le socle : repose sur quatre patins antidérapants montés au niveau des coins.

      Poids utilisateur

      • Pour les éléments du canapé : jusqu'à 130 kg de poids corporel par place assise
      • Pour le fauteuil : jusqu'à 130 kg de poids corporel
      • Pouf : jusqu'à 130 kg de poids corporel

      Assemblage

      Tous les éléments raccordables sont solidement reliés entre eux par le socle. Les socles sont assemblés à l’aide de deux raccords en U. Le raccord en U étant serré au moyen d’une vis M8 avec Torx, ce qui fait que les cadres sont pressés l’un contre l’autre et les éléments étroitement reliés.

      Normes qualité

      • Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH selon la norme EN 16139 L1 & DIN 4573 pour le canapé et les fauteuils (en préparation)
      • Non toxique, contrôle du TÜV (en préparation)
      • Greenguard (en préparation)
      • Protection contre l‘incendie : EN 1021, part 1 & 2, UK FFFSR, Italie UNI Class 1.IM
      • Production conforme à la norme DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
      • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • Matériaux de grande qualité
      • Garantie 5 ans

      Écologie

      • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
      • Bilan environnemental FACT-Sheet
      • Revêtements tissu : norme Öko-Tex 100
      • Simplicité des interventions de service après-vente par simple échange de pièces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sofa-office-se-living
    • Famille de produitsSofa offices
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)723
    • Largeur (mm)1606
    • Profondeur (mm)815
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique