Publier vos produits
Tempation C, Bureau modulaire, Hauteur réglable
Tempation C, Bureau modulaire, Hauteur réglable
Tempation C, Bureau modulaire, Hauteur réglable
Tempation C, Bureau modulaire, Hauteur réglable
    sedus

    Tempation C, Bureau modulaire, Hauteur réglable

    L’ergonomie commence là où s’expriment toutes les fonctionnalités d’un objet. A l’image de la gamme Sedus temptation c dont les tables conjuguent design, ergonomie et économie. Leur principal atout : un dispositif de réglage en hauteur, garantissant un grand confort et un maximum de flexibilité. temptation c n’a ainsi pas son pareil pour faciliter le quotidien des employés – en toute ergonomie. La perfection en matière de travail, quel qu’il soit.
    Spécification
    • Famille de produits

      • Bureaux
        • Réglage de hauteur télescopique
        • Réglage à cliquet sans outils
        • Réglage de hauteur à manivelle
        • Réglage de hauteur à ressort à gaz
        • Réglage de hauteur motorisé en deux hauteurs
      • Éléments de liaison et d'extension
      • Bureau de retour

      Le langage de conception continu doit faciliter une combinaison visuellement assortie des différentes options de réglage de hauteur.

      Système de cadre

      Le système de cadre repose sur une solution à poutre composée d'une poutre centrale ou double et d'un support de plateau de bureau. Le cadre de support s'adapte toujours parfaitement à la forme du plateau de bureau. Avec des plateaux de bureau inclinés, le cadre de support sous le bureau suit la taille complète du plateau de bureau. À partir d'une largeur de bureau de 1800 mm, une entretoise supplémentaire est insérée dans la zone avant du plateau de bureau. Les supports de plateau assurent un haut niveau de stabilité et sont également utilisés pour maintenir des adaptateurs de troisième niveau, un support de CPU et un support d'ordinateur portable.

      Bureaux avec réglage de hauteur télescopique, réglage à cliquet sans outils, réglage de hauteur à manivelle ou moteur électrique (650 - 1250 mm)

      Le système de cadre convivial pour les bureaux qui se règlent soit télescopiquement, par réglage à cliquet sans outils ou au moyen d'une manivelle est composé d'une poutre centrale avec des supports de plateau de bureau soudés. Ce cadre en acier est vissé au plateau de bureau. Il varie en fonction de la largeur du plateau. Les cadres de pieds sont vissés solidement au cadre pour assurer une transmission optimale de la force dans le système de cadre.

      Bureaux avec réglage de hauteur à ressort à gaz ou motorisé (720 – 1200 mm)

      Le système de cadre repose sur une solution à poutre composée d'une poutre double et de supports de plateau de bureau soudés. Les moteurs et l'arbre de commande ou synchronisation pour le réglage de hauteur à l'aide d'un ressort à gaz sont parfaitement encadrés par les poutres doubles. La connexion optimale entre les cadres de pieds et le système de cadre est réalisée par un robuste système de vis avec six douilles qui assure une transmission optimale de la force au système de cadre.

      La construction compacte de la connexion entre les colonnes et le système de cadre, ainsi que le positionnement optimal des colonnes, doit éliminer le besoin d'une pièce transversale supplémentaire entre les cadres de pieds.

      Cadres de pieds

      Le programme de bureaux comprend les options suivantes pour le réglage de hauteur :

      Réglage de hauteur télescopique :

      • 620 – 850 mm continu
      • Section transversale tube vertical rectangulaire 90 x 50 mm

      Réglage à cliquet sans outils :

      • 620 – 850 mm
      • Section transversale tube vertical rectangulaire 90 x 50 mm

      Réglage de hauteur à manivelle :

      • 620 – 850 mm continu
      • Section transversale tube vertical rectangulaire 90 x 50 mm

      Réglage de hauteur à ressort à gaz :

      • 720 – 1180 mm continu
      • Longueur de course 460 mm avec télescope simple
      • Section transversale tube vertical rectangulaire 100 x 60 mm

      Réglage de hauteur motorisé (télescope simple) :

      • 720 – 1200 mm continu
      • Longueur de course 480 mm avec télescope simple
      • Section transversale tube vertical rectangulaire 100 x 60 mm

      Réglage de hauteur motorisé temptation ci (double télescope) :

      • 650 - 1250 mm
      • Longueur de course 600 mm avec double télescope
      • Section transversale tube vertical rectangulaire 90 x 60 mm

      Les cadres de pieds sont équipés de patins de réglage pour compenser les sols irréguliers.

      Selon l'application, des cadres de pieds asymétriques de 800 et 900 mm de profondeur ou des cadres de pieds symétriques de 600 mm sont utilisés pour les cadres de pieds de fin.

      Réglage de hauteur télescopique, réglage à cliquet sans outils ou réglage de hauteur à manivelle

      Les cadres de pieds sont vissés solidement à la poutre centrale. Le support forme une interface solide mais simple pour un assemblage rapide. La combinaison de l'ajustement positif et de la connexion positive aide à atteindre un haut niveau de stabilité.

      Réglage de hauteur à ressort à gaz

      Les bureaux sont équipés de colonnes de commande avec technologie à ressort à gaz. Les colonnes sont synchronisées au moyen d'un arbre. Le pied télescopique a une surface chromée de haute qualité.

      Réglage de hauteur motorisé (720 – 1200 mm)

      Les bureaux sont équipés d'une colonne de commande avec un moteur par cadre de pied. Les moteurs sont contenus dans des boîtiers en acier à l'extérieur qui sont connectés au système de cadre au moyen de six douilles et assurent une transmission optimale de la force au cadre. Le mouvement de glissement fluide garantit que le télescope simple ou double fonctionne en toute sécurité, assurant une grande stabilité.

      Réglage de hauteur motorisé (650 - 1250 mm)

      Le réglage de hauteur motorisé avec double télescope est fourni dans la plage de 650 - 1250 mm. Il est équipé d'une fonction de capteur standard. Un élément de commande moderne haut-bas est fourni avec l'option d'une commande encastrée dans le plateau de bureau. Un élément de charge sans fil, qui peut être installé sous le plateau de bureau pour charger sans fil les smartphones, est disponible.

      Roues

      Des ensembles de roulettes sont disponibles en accessoires pour les bureaux avec réglage de hauteur télescopique, réglage à cliquet sans outils ou réglage de hauteur à manivelle. Les roulettes ont un diamètre de 50 mm. Le bureau est 55 mm plus haut si des roulettes sont utilisées.

      Entretoises

      Pour les tables à hauteur réglable motorisée, des entretoises noires sont disponibles pour différentes configurations afin de garantir une distance de sécurité de 30 mm. Si des écrans autoportants sont utilisés, des entretoises sont également disponibles pour garantir une distance de sécurité de 100 mm.

      Plateaux de bureau

      Il y a un choix de plateaux de bureau rectangulaires et de formes libres.

      Dimensions

      Plateaux de travail linéaires :

      • Profondeur : 600 mm, largeur : 800/1000/1200/1400/1600/1800/2000 mm
      • Profondeur : 800 mm, largeur : 800/1000/1200/1400/1600/1800/2000 mm
      • Profondeur : 900 mm, largeur : 800/1000/1200/1400/1600/1800/2000 mm

      Autres plateaux de travail dans les formats libres suivants :

      • Integra 80°
      • Integra concave/Integra R80
      • Integra 90° avec connexion 436/600/800
      • Integra 120° symétrique et asymétrique
      • Integra 135° symétrique et asymétrique

      Il est possible de relier les plateaux de travail avec divers éléments d'extension et bureaux linéaires.

      Matériau porteur/sous-couche

      Les plateaux de bureau sont disponibles en panneau de particules de qualité supérieure de 19 mm avec finition en résine mélamine ou placage.

      L'utilisation de panneau de particules de qualité supérieure est conforme au sous-couche selon la norme EN 312-2003.

      Seuls des matériaux en bois de qualité E1 doivent être utilisés.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.temptation-c-conference-table
    • Famille de produitsTemptation C
    • Groupe de produitsModular Desks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique