Publier vos produits
Table d’appoint multi-usages se:tea
Table d’appoint multi-usages se:tea
Table d’appoint multi-usages se:tea
Table d’appoint multi-usages se:tea
Table d’appoint multi-usages se:tea
    sedus

    Table d’appoint multi-usages se:tea

    Silhouette épurée, formes élégantes, design classique – ainsi se présente se:tea, la table d’appoint multi-usages déclinée en noir. Sa finesse et son concept en trois hauteurs différentes font d’elle un meuble idéal dans tout espace de travail ou coin détente – seule ou accompagnée. Robuste et stable, se:tea permet de poser ordinateur portable, téléphone mobile et autres objets.

    Spécification
    • Fines, légères et polyvalentes : les tables d'appoint universelles.

      Domaine d'affectation

      Ces tables d’appoint au design sobre et épuré offrent un usage universel, grâce à leurs dimensions compactes et à la finesse de leurs formes. Idéales pour déposer un ordinateur portable, un téléphone mobile, une tasse de thé ou de café.

      Applications

      Elles trouvent leur utilité partout où l’on travaille, se détend ou se restaure.

      • Salles de projets et workshops
      • Zones centrales/zones intermédiaires
      • Espace lounge- & zone d'accueil
      • Machine à café & cafétéria
      • Espaces détente & lieux de repli

      Plateau

      Les tables présentent des plateaux de dimension et d‘épaisseur homogènes. Leur design, tout en finesse et en tranquillité, contribue à adoucir l‘atmosphère.

      Diamètre : 450 mm Épaisseur : 2 mm

      Piètement

      Pied colonne métallique (Ø22 mm) avec plaque métallique (Ø300 mm) à la base. Le design symétrique du piètement par rapport au plateau, esthétique et harmonieux, apporte également une grande stabilité. Les tables d'appoint peuvent être aisément dispersées ou encore placées et utilisées ensemble, dans un même espace.

      Finition

      Plateau : noir, revêtement poudre

      Piètement : noir, revêtement poudre

      Poids (net) :

      • 6,4 kg en hauteur 420 mm
      • 6,5 kg en hauteur 490 mm
      • 6,6 kg en hauteur 560 mm

        Transport & expédition :

        • Montage facile, sans outil
        • Emballage individuel en carton
          • Poids de l'emballage sans contenu : 1,38 kg
          • Dimensions de l’emballage :
            Longueur : 580 mm, largeur 480 mm et hauteur 90 mm

        Qualité :

        • Made in Germany
        • 5 ans de garantie conformément aux conditions dans les tarifs
        • Production conforme à la norme DIN ISO 9001

        Écologie :

        Des émissions de CO2 relativement faibles lors de la fabrication et du transport, grâce à une gestion efficace dans l’utilisation des ressources.

        • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
        • SAV : simplicité des interventions par simple échange de pièces
        • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      Spécifications techniques
      • Réference unique.universal-side-table-se-tea
      • Famille de produitsUniversal Side table
      • Groupe de produitsSide Tables
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-10-17
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)418
      • Largeur (mm)450
      • Profondeur (mm)450
      En rapport
      • Fabriqué enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
      • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
      • Numéro OmniClass23-21 13 00
      • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Afrique