Publier vos produits
Pouf multi-usages se:dot
Pouf multi-usages se:dot
Pouf multi-usages se:dot
Pouf multi-usages se:dot
Pouf multi-usages se:dot
    sedus

    Pouf multi-usages se:dot

    Le bureau est à la fois un espace d'échanges personnels et un lieu central pour les réunions, qu'elles soient planifiées ou informelles. Les espaces de travail classiques ne sont plus seulement caractérisés par un bureau et un siège de travail, mais aussi par des éléments confortables qui assurent un facteur de bien-être. À l'image du pouf se:dot, pratique en toute situation – lors de workshops, dans les espaces en retrait et autres lounges. Ses atouts : une assise confortable et un look très sympathique.

    Spécification
    • De petites touches d'originalité...

      Pour des concepts d'aménagement globaux, dans les moindres détails. Ces poufs – légers et polyvalents – favorisent notamment les approches créatives et la communication au travail.

      Applications

      • Salles et espaces dédiés aux workshops, séminaires et réunions
      • Zones de rencontre propices à la communication, la socialisation et l'interaction, à l’image des lounges et des espaces d’accueil
      • Rencontres informelles, en mode agile
      • Salles de réunion & de séminaire
      • Cantine, espace café & cafétéria

      Assise et corps

      Affichant un design moderne, leur forme cylindrique arrondie favorise une assise dynamique et incite au mouvement. Ces poufs présentent une surface entièrement capitonnée, constituée de mousse souple, et un intérieur en carton ; ils sont donc très légers. Le capitonnage périphérique et celui de l'assise sont proposés dans différents matériaux ou couleurs de revêtement, ce qui permet de les configurer en deux couleurs.

      Capitonnage :

      • Épaisseur du capitonnage : env. 45 mm
      • Hauteur d‘assise : 390 mm / 450 mm

      Revêtement :

      • disponible dans toutes les collections de tissus et de cuirs actuellement proposées.
      • Les couleurs du top et de la base sont configurables indépendamment l‘une de l'autre dans une même collection de tissus.
      • Les revêtements cuir et similicuir sont combinables entre eux ; et avec toutes les collections de tissus.

      Spécificités d'utilisation

      • Robuste et léger
      • Facile à transporter et à déplacer vu son faible poids total
      • Bonne stabilité grâce au tissu antidérapant noir, au dessous.

      Uniquement pour le petit pouf (pf-905) :

      La languette en cuir, intégrée, permet de déplacer rapidement et intuitivement les poufs

      • Languette en cuir toujours en noir

      Poids :

      • pouf de 430 mm de diamètre : 4,5 kg
      • pouf de 730 mm de diamètre : 9,7 kg

      Pour des utilisateurs pesant jusqu'à :

      110 kg

        Accessoires

        • Traitement non feu EN 1021, parties 1&2 (Code 6004) - possible en combinasion avec le revêtements Step ou Fame.
        • Traitement non feu UK FFSR (Code 6024) - possible en combinasion avec le revêtement Fame.
        • Traitement non feu UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – possible en combinasion avec le revêtement Step.

        Transport & expédition

        entièrement monté, dans un emballage sous film.
        Disponible sur demande dans un emballage en carton.

        Uniquement pour le petit pouf (pf-905) :

        Disponible dans un emballage adapté aux envois en messagerie. (445 x 445 x 480 mm & 1,5 kg)

        Qualité :

        Entreprise :

        • Production conforme à la norme DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
        • Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)

        Produit :

        • GREENGUARD certified
        • Certifié non toxique par TÜV Rheinland LGA Products GmbH
        • Matériaux de grande qualité
        • Garantie 5 ans
        • Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH conformément à la norme DIN EN 16139 L1/DIN 4573

        Écologie :

        • Tous les composants sont séparables et recyclables par matière
        • Pièces détachées disponibles pendant 10 ans
        • Revêtements tissu : norme Öko-Tex 100
        • Revêtements tissu non collés
        • Démontage simple
        • Bilan environnemental FACT-Sheet (en cours)
      Spécifications techniques
      • Réference unique.universal-stool-se-dot
      • Famille de produitsUniversal stool
      • Groupe de produitsStool
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-10-17
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)450
      • Largeur (mm)453
      • Profondeur (mm)428
      En rapport
      • Fabriqué enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29
      • Description de l'Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
      • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
      • Numéro OmniClass23-21 13 00
      • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Afrique