Publier vos produits
Table haute se:lab high desk
Table haute se:lab high desk
Table haute se:lab high desk
Table haute se:lab high desk
Table haute se:lab high desk
    sedus

    Table haute se:lab high desk

    Le se:lab high desk allie tous les avantages de la table haute, déclinée de façon moderne : idéal pour les équipes travaillant en agile ou comme point de rencontre, pour échanger. Avec une hauteur de 900 mm, il favorise les changements de posture spontanés qui peuvent s’avérer bénéfiques pour la santé et la créativité. Grâce à ses roulettes, proposées en option, le se:lab high desk est facile à déplacer : il conviendra donc parfaitement pour équiper les zones intermédiaires des bureaux et les coins café.

    Spécification
    • Modèles

      Le high desk doit favoriser la communication formelle et informelle dans la zone centrale. Les high desks, en hauteur 1050 et 900 mm, doivent inciter à communiquer debout, ce qui doit accélérer les réunions et stimuler la créativité, dans la recherche de nouvelles idées. Sachant qu'alterner les postures - en combinant travail assis à son poste et debout au high desk, lors d'une réunion - doit contribuer au bien-être et permettre de gagner en efficacité.

      La gamme doit comprendre les tables suivantes :

      • table de base high desk sur roulettes
      • table de base high desk sans roulettes

      Structure

      La structure doit reposer sur un système fonctionnel : un cadre constitué de deux montants latéraux, reliés entre eux par une à deux traverses longitudinales. Les montants latéraux doivent être reliés à la structure par un système haute résistance, comprenant 2 vis qui garantissent la stabilité de la table et optimisent la transmission des forces au niveau de la structure.

      Piètement

      Le piètement doit être constitué de tubes ronds qui doivent lui donner une allure discrète, tout en légèreté.

      Pour davantage d'ergonomie, une barre repose-pieds périphérique en acier inoxydable doit être disponible de série. Celle-ci doit être fixée aux montants latéraux via des raccords dédiés.

      Les high desks doivent être proposés avec des vérins de réglage (patins niveleurs) et des roulettes blocables. Les roulettes doivent favoriser le travail en agile, dans les espaces dédiés. Les roulettes doivent présenter un diamètre de 65 mm. Lorsque les roulettes sont utilisées, la hauteur de la table doit rester identique.

      Les hauteurs suivantes doivent être prévues :

      • Hauteur debout 1050 mm
      • Hauteur intermédiaire 900 mm

      (section du tube rond : Ø 40 mm)

      Matériau

      Des panneaux de fines particules triple couche de 19 mm d'épaisseur doivent être proposés en finition mélamine ou placage.

      L'utilisation de panneaux de fines particules triple couche doit correspondre au matériau de support répondant à la norme EN 312-2003.

      S'agissant des émissions de formaldéhyde, les panneaux de particules enduits doivent répondre à la classification E05, conformément à la norme EN 717-1.

      Caractéristiques des modèles

      high desk

      De série, les plateaux doivent être solidement assemblés à la structure via des rondelles contact. Un modèle clipsable doit également être disponible, en option.

      Accessoires en option

      Support d'unité centrale

      Le support d'unité centrale doit être fixé sous le plateau. La taille utile du plateau-support de base doit être de 450 x 205 mm. La charge maxi doit être de 10 kg.

      Support d'ordinateur portable

      Un support d'ordinateur portable doit être proposé pour la gamme de tables. La fixation doit se faire sous le plateau. La taille utile du plateau-support doit être de 350 x 330 mm pour une charge maximale de 10 kg.

      Tiroir sous plateau

      Un tiroir sous plateau doit être proposé. Celui-ci doit être constitué d'un boîtier métallique, vissé sous le plateau, et d'un bac extractible en feutrine PET. Il doit avoir des dimensions intérieures de 349 x 225 mm et une hauteur de 70 mm pour offrir suffisamment d'espace afin de ranger les accessoires du quotidien, tels que stylos, bloc-notes et smartphone. Le boîtier métallique doit pouvoir être proposé dans cinq coloris modernes (revêtement par poudre, époxy). La coque en feutrine doit être disponible en anthracite et en gris clair. Le tiroir sous plateau doit pouvoir être choisi, en option, avec une serrure. La charge maxi doit être de 10 kg.

      Finitions

      Éléments de la structure

      Les tubes ronds en acier doivent être traités époxy (revêtement par poudre), une opération devant être réalisée sans solvants pour mieux préserver l'environnement. Les éléments de la structure doivent être proposés dans les finitions suivantes :

      • blanc clair
      • noir
      • tendant sur le rouge
      • tendant sur le beige
      • tendant sur le vert/bleu
      • finition chromée

      Plateaux

      Les plateaux doivent être proposés dans les versions suivantes :

      Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :

      • Revêtement en résine mélaminée, proposé en finition unie ou dans différents
      • décors bois (finition répondant à la norme EN 14322)
        • Plateaux/Composants avec bords sans joints sur tous les côtés, dans la teinte du plateau
      • Surface soft touch, d'aspect mat, au toucher soyeux et lisse, avec bord ABS de 1 mm sur tous les côtés, dans la couleur du plateau.

      Panneau de fines particules triple couche de 19 mm :

      • Finition bois véritable, présentant des placages haut de gamme ; bords latéraux avec chants plaqués ; finition réalisée en vernis polyuréthane haut de gamme, bi-composants et résistant, à base d'eau.

      Emballage

      Un emballage fractionné doit garantir un faible volume occupé lors du transport.

      Qualité & écologie

      La gamme de tables doit être conçue en prenant en compte, par extraits, les normes en vigueur, en fonction du modèle :

      • Certificat sécurité contrôlée (en cours)
      • Rapport spécialisé DIN 147
      • DIN EN-527-1/2/3 tables de bureau (à l'exception de soft touch)
      • BGI 650
      • DIN EN 16555
      • Mentions HAP pour les éléments concernés
      • Certification PEFC pour les éléments en bois
      • Certificat AGR
      • Greenguard

      Les processus de fabrication des produits doivent être certifiés selon les normes suivantes :

      • DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
      • DIN ISO 9001 (gestion de la qualité)
      • DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
      • DIN ISO 45001 (sécurité au travail)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.workshop-table-se-lab-high-desk
    • Famille de produitsWorkshop table
    • Groupe de produitsOffice table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1051
    • Largeur (mm)1038
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique