Publier vos produits
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 sur 5 étoiles4.2(42 Avis)
Traduit par Google,
Avec dossier fixe, style classique. Structure en hêtre massif. Rembourrage en mousse polyéther de haute qualité. La tête de lit doit être fixée au sommier mod. 2032 ou 2033. Ce modèle est uniquement disponible en cuir ou en tissus unis. Tissu et cuir finis avec passepoil. Quincaillerie pour fixation au mur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2031
  • Famille de produitsInteriors
  • Groupe de produitsBeds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)410
  • Largeur (mm)1980
  • Profondeur (mm)2050
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)70
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCInterior finishing materials
  • Code UNSPSC3016