Draining floorDraining floorDraining floorDraining floorDraining floorDraining floorDraining floorDraining floorDraining floorDraining floor
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Senini

Draining floor

Traduit par Google,
Pavés de béton perméables avec des trous pouvant être remplis de gazon ou de gravier. Disponibles en différentes formes et tailles ils peuvent supporter, en taille 8 ou 10 un trafic intense. Ils sont conseillés lorsque l'on souhaite conserver un environnement d'espaces verts et lorsqu'il est nécessaire de drainer les eaux pluviales .-
Spécification
  • Paving with interlocking pavers/slab made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., finishing (ROUGH /QUARTZ/NATURAL STONE). Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer is made with selected aggregates having a maximun granulometry of 2 mm . The permeable surface can be filled with gravel or soil, the % of draining surface depends on the type choosen (ie. Ecomattoncino:5%, Nido d'Ape 56%) . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Draining_floor
  • Famille de produitsPAVERS
  • Groupe de produitsDRAINING
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalPierre naturelle agrégée
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_59
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tactile pavers
  • Numéro OmniClass23-11 21 17 11 13