Publier vos produits
FPR100 1" Flush Panel w/Reveal
Sentrigard

FPR100 1" Flush Panel w/Reveal

Traduit par Google,
  • Système de panneaux affleurants conçu pour être utilisé dans les applications de soffites, de mansardes et de murs
  • Un système de panneaux affleurants de 14 pouces qui donne un dégagement de 1 pouce dans le profil du panneau
  • Ajoute de la profondeur, de la texture et une résistance supplémentaire au profil du panneau
Spécification
  • Design Information

    • Vertical or Horizontal Application
    • Actual Panel Width: 14" from 20" Coil
    • Solid Substrate or Open Framing
    • Architectural Soffit/Wall Panel w/Reveal
    • Concealed Fastener Attachment – No Clip Required
    • 24 and 26 Gauge Galvalume®
    • .032" Aluminum
    • 16oz Copper
    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish
    • WeatherTight Warranty Not Available
    • Underlayment Not Required
    • Vented or Non-Vented

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fpr100-flush-panel-w-reveal
    • Famille de produitsCommercial Roofing
    • Groupe de produitsProfiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG019610
    • Nom ETIMRoofing materials
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
    • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels