Publier vos produits
A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted
SEPS2BIM

A0911 - Power Supply, Uninterruptable, Rack Mounted

Traduit par Google,
Alimentation sans interruption, environ 2200 VA/1600 W, montage en rack avec durée de fonctionnement extensible. L'unité doit incorporer des batteries remplaçables à chaud par l'utilisateur et doit avoir un indicateur de surcharge, un indicateur de remplacement de batterie, une alarme sonore, une régulation automatique de la tension et inclure une carte à puce et un logiciel. Il doit utiliser l'interface RS232 DB-9 pour la communication. Connecteur d'alimentation NEMA L5-30P et (8) prises NEMA 5-15R.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A0911
  • Famille de produitsPower Supply
  • Groupe de produitsUninterruptable
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement