Publier vos produits
A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

Traduit par Google,
Un miroir en verre flotté poli 1/4" de haute qualité 36X18, encadré dans un cadre monobloc en acier inoxydable poli brillant avec des coins en onglet à 90°. Tous les bords du miroir sont protégés par des bandes de remplissage absorbantes. Le miroir a une structure en acier galvanisé arrière avec supports de suspension horizontaux intégrés et support mural pour montage dissimulé.Pour le montage au-dessus des toilettes murales simples situées dans les zones de toilettes, les bureaux d'examen des médecins, etc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1066
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsFloat Glass
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement