Publier vos produits
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

Traduit par Google,
Un miroir en verre flotté poli de 1/4" de haute qualité, encadré dans un cadre d'angle en acier inoxydable satiné d'une seule pièce. Tous les bords du miroir sont protégés par des bandes de remplissage absorbantes. L'arrière du miroir est protégé par un revêtement protecteur. Miroir a un dos en acier galvanisé avec des supports de suspension horizontaux intégrés et des supports muraux pour un montage dissimulé.Pour une utilisation dans les zones de toilettes ayant une vanité avec deux ou plusieurs toilettes montées sur le comptoir.Le prix est basé sur un miroir de 36" HX 36" W.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1070
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsFloat Glass
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement