Publier vos produits
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

Traduit par Google,
Un miroir en acier inoxydable hautement poli, encadré dans un cadre monobloc en acier inoxydable poli brillant avec des coins en onglet à 90°. Tous les bords du miroir sont protégés par des bandes de remplissage absorbantes. Le miroir a un dos en acier galvanisé avec des supports de suspension horizontaux intégrés et un support mural pour un montage dissimulé. Pour une utilisation dans les zones d'un établissement où un miroir en verre flotté n'est pas souhaité pour des raisons de sécurité du patient et du personnel. Ce miroir n'est pas destiné à être utilisé dans une zone patient à sécurité maximale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1085
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsSS
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement