Publier vos produits
A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted
SEPS2BIM

A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted

Traduit par Google,
Table à langer murale à utiliser dans les toilettes publiques. L'unité est un système rabattable qui se replie vers le haut lorsqu'il n'est pas utilisé pour une intrusion minimale dans la pièce. La surface à langer est profilée et a une ceinture de sécurité pour s'assurer qu'un bébé ne tombera pas de la table. La table est conçue pour supporter pas moins de 250 livres de poids statique. Les dimensions fermées sont d'environ 21" H x 36" L x 5" P. Les dimensions ouvertes varient selon le style. Les dimensions ouvertes d'un système sont de 15" de haut, 32" de large et 19" de profondeur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A4995
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsDiaper Changing
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)890
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement