Publier vos produits
A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room
SEPS2BIM

A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room

Traduit par Google,
Un sèche-cheveux mural avec 2 vitesses et 2 réglages de chaleur pour une utilisation dans une salle de bain d'une chambre de patient. Le teinturier aura une puissance minimale de 1500 watts et se branchera sur une prise à proximité à proximité de l'évier et du miroir de la pièce. La sécheuse s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle sera remise dans son support. Le moteur sera lisse et tout à fait en fonctionnement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A5045
  • Famille de produitsHair Dryer
  • Groupe de produitsWall-Mounted
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)330
  • Largeur (mm)180
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit