Publier vos produits
A6105 - Counter, Reception Control, Built-In
SEPS2BIM

A6105 - Counter, Reception Control, Built-In

Traduit par Google,
Compteur, contrôle, hospitalisation, intégré. Se compose de deux armoires basses de 18" de large avec deux tiroirs et un tiroir classeur, deux tiroirs à crayons de 30" de large et deux armoires basses de 18" de large avec quatre tiroirs. Le comptoir doit être composé d'un noyau de particules de bois avec une surface en stratifié de plastique ayant une finition de surface dure et lisse, une épaisseur standard de 1 po et un dosseret/bordure de 4 po. Prix basé sur une profondeur de 30".
Spécifications techniques
  • Réference unique.A6105
  • Famille de produitsCounter
  • Groupe de produitsReception Control
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)290
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement