Publier vos produits
C0052 - Pegboard, Glassware
SEPS2BIM

C0052 - Pegboard, Glassware

Traduit par Google,
Panneau perforé pour verrerie avec gouttière et chevilles, adapté pour contenir une grande variété de verrerie de laboratoire. Le panneau perforé est disponible dans divers matériaux (résine époxy, acier inoxydable et bois) et avec ou sans dos fini. Les piquets sont généralement en polypropylène et sont disponibles en différentes longueurs qui déterminent le nombre de piquets fournis. Le prix est basé sur une construction en résine époxy sans dos fini, des chevilles de 6,5" de longueur et une gouttière de 5" de profondeur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.C0052
  • Famille de produitsPegboard
  • Groupe de produitsGlassware
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis