Publier vos produits
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

Traduit par Google,
Comptoir en stratifié haute pression (composition d'un noyau de particules de bois avec une surface en plastique stratifié) ayant une finition de surface dure et lisse, une épaisseur standard de 1", et un dosseret/bordure de 4". Aussi appelé plan de travail ou plan de travail. Disponible dans un large choix de couleurs, de motifs et de profondeurs. Utilisé dans les zones à usage général nécessitant une disposition de surface de travail de base avec une résistance à la chaleur limitée et une faible résistance chimique. Prix basé sur une profondeur de 24".
Spécifications techniques
  • Réference unique.CT030
  • Famille de produitsCountertop
  • Groupe de produitsHigh Pressure Laminate
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis