Publier vos produits
CT050 - Countertop, Stainless Steel
SEPS2BIM

CT050 - Countertop, Stainless Steel

Traduit par Google,
Comptoir en acier inoxydable (composition d'acier inoxydable de type n° 304 de gros calibre) avec un fini satiné lisse et un dosseret/bordure intégral de 4 po. Également appelé surface de travail ou plan de travail en acier résistant à la corrosion. Disponible en différentes profondeurs. Utilisé dans les endroits où la facilité de nettoyage, la résistance à l'abrasion, la résistance aux bactéries, la résistance aux chocs, la capacité de charge et la résistance à l'humidité sont importantes. Prix basé sur une profondeur de 24".
Spécifications techniques
  • Réference unique.CT050
  • Famille de produitsCountertop
  • Groupe de produitsStainless Steel
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis