Publier vos produits
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors
SEPS2BIM

D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors

Traduit par Google,
Meuble bas suspendu avec évier. L'armoire a des portes à double charnière et est configurée pour accepter un évier. Il est utilisé, avec un évier, par les dentistes et les assistants du bloc opératoire pour se laver les mains et les instruments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D9835
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsBase
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement