Publier vos produits
E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std
SEPS2BIM

E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std

Traduit par Google,
Cette section fournira un poste de travail complet typique pour planifier rapidement des zones de travail dans des espaces cliniques ou administratifs. Il y aura une baisse de prix si les postes de travail typiques sont utilisés avec des bandes de suspension verticales au lieu de panneaux. CE TYPIQUE COMPREND : 4 panneaux solides standard ; 2 connecteurs de panneau, coin 2 voies ; 1 connecteur panneau à panneau ; 2 quincaillerie d'extrémité finie ; 1 plan de travail en porte-à-faux ; 1 plan de travail péninsule; 2 unités de batteur verrouillables ; 2 étagères, rangement/présentoir ; 2 lumières ; 1 tableau d'affichage, 48 po de largeur ; 1 rail à outils, 30 po de largeur ; 1 bac à papier ; 1 plateau diagonal ; 1 plateau de clavier réglable ; 1 caisson mobile, boîte/classeur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0078
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsL-Shaped w/Peninsula
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2030
  • Largeur (mm)2440
  • Profondeur (mm)1900
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement