Publier vos produits
E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing
SEPS2BIM

E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Les postes de soins infirmiers typiques ont des cadres en acier non alimentés avec une boîte de jonction métallique préinstallée pour les solutions électriques câblées définies par l'utilisateur. Les modules de données et le câblage basse tension peuvent être acheminés librement à l'intérieur du châssis. Les appareils électriques et/ou de données ne sont pas fournis dans le cadre du standard. Les inserts de panneau sont disponibles en tissu, en métal peint, punaisable, acoustique, gestion du papier, rail, verre, ouvert et électrique/configurations accessibles aux données. Les types incluent des inserts de panneau pour les deux côtés du cadre en acier. Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un entrepreneur en électricité. CE TYPIQUE COMPREND : 3 cadres en acier ; 1 surface de travail en porte-à-faux, 135 degrés ; 1 insertion de panneau, punaisable, 16"H; 2 insertions de panneau, gestion du papier, 16"H; 9 insertions de panneau, métal peint ; 1 comptoir avec assemblage de support d'éclairage, 16" P ; 2 bacs à papier, 10 " L ; 1 classeur/porte-documents.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0406
  • Famille de produitsNurse Station
  • Groupe de produitsAngle
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1070
  • Largeur (mm)2440
  • Profondeur (mm)1120
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis