Publier vos produits
E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small
SEPS2BIM

E0579 - Workstation, Chemistry Lab, Small

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 1 rail d'équipement. Wall-MT 48"W ; 1 panneau clinique, ouvert 80"H x 24"W ; 3 panneaux cliniques, ouvert 80"H x 30"W ; 3 panneaux cliniques, ouvert 80"H x 48"W ; 2 panneaux cliniques avec Entrée plafond Elec./Data Channel, 80" H x 48" W ; 1 panneau clinique avec entrée plafond Elec./Data Channel, 80" H x 30" W ; 2 panneaux cliniques, 48" H x 30" W ; 2 cliniques Panneau, 80"H x 48"W; 1 lumière, 24"W; 2 lumières, 30" W ; 5 lumières, 48 "W ; 2 canaux électriques/données 48" W ; 1 canal électrique/données 60 " W ; 1 canal électrique/données 72" W ; 1 canal électrique/données 96" W ; 2 canaux électriques/de données, coin 4 surf de travail en porte-à-faux, 30 "D x 48" W; 1 surf de travail en porte-à-faux, 30 "D x 60" W; 1 surf de travail en porte-à-faux, 30 "D x 72" W; 1 tiroir, 3"H ; 3 tiroirs, 6"H ; 1 cadre de rangement ; 1 chariot mobile avec surface supérieure ; 1 unité de retournement verrouillable, 61 cm de large ; 2 unités de retournement verrouillables, 76,2 cm de large ; 4 unités de flipper verrouillables, 48" W ; 1 chariot à tiroir mobile avec tiroirs ; 2 plateaux de clavier réglables ; 1 étagère, stockage/affichage 24 "W ; 2 tablettes, rangement/présentoir 30 po L ; 4 tablettes, rangement/présentoir 48 po L ; 1 étagère à 3 étagères avec porte 48" W ; 6 étagères extra profondes, 48" W ; 4 tablettes très profondes, 30 po de largeur ; 1 cabine de base pour évier, avec porte, dosseret, avec dessus en Corian, 30 po de profondeur x 24 po de largeur ; 1 douche oculaire pivotante ; 1 évier double en acier inoxydable de 19 po de profondeur x 33 pouce de profondeur ; 1 dosage de robinet mélangeur à col de cygne, avec bracelets ; 1 crépine et raccord ; organisateur de tiroir Bacs * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0579
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsChemistry Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)8130
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement