Publier vos produits
F0240 - Chair, Executive, Swivel
SEPS2BIM

F0240 - Chair, Executive, Swivel

Traduit par Google,
Chaise exécutive pivotante, 39" de hauteur X 26" de largeur X 26" de profondeur avec accoudoirs, une base à cinq (5) roulettes et un mécanisme d'inclinaison. Le siège et le dossier ont des coussins en caoutchouc mousse. Le revêtement peut être en tissu tissé ou en vinyle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F0240
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsExecutive
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement