Publier vos produits
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Traduit par Google,
Chaise de secrétariat, 38" de hauteur X 19" de largeur X 21" de profondeur avec siège réglable en hauteur, siège non inclinable et une base pivotante à cinq (5) roulettes. Le siège et le dossier sont rembourrés de mousse et recouverts de tissu textile tissé ou de vinyle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F0285
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsSecretarial
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)970
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)660
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement