Publier vos produits
F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.
SEPS2BIM

F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
Les installations standard se composent de panneaux coulissants et d'un panneau arrière fixe avec le choix d'un tableau noir, d'un tableau blanc, d'un tableau d'affichage ou d'une combinaison de ces choix.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F3055
  • Famille de produitsWhiteboard
  • Groupe de produitsWith Sliding Panels
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1220
  • Largeur (mm)2440
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis