Publier vos produits
K1910 - Table, Work, Stainless Steel
SEPS2BIM

K1910 - Table, Work, Stainless Steel

3.6 sur 5 étoiles3.6(9 Avis)
Traduit par Google,
Table de travail environ 36x120x30. La table est fabriquée en acier inoxydable très résistant avec tous les bords roulés à 90 degrés. Les bords mesurent 2" de haut et ont des coins arrondis. La table a des pieds en acier inoxydable et une étagère inférieure en acier inoxydable. L'unité est utilisée comme poste de travail dans les grandes cuisines, les hôtels, les restaurants et les hôpitaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.K1910
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsWork
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)3050
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis