Publier vos produits
L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS
SEPS2BIM

L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS

4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
Traduit par Google,
Armoire à spécimens traversante. L'unité est dotée d'une porte verrouillable à l'épreuve des regards qui permet à une seule porte de s'ouvrir à la fois. Il comprend également un plateau de déversement amovible, une construction soudée en acier inoxydable résistant à la corrosion avec des coins sans soudure et des bords sans bavures et est capable de s'adapter à une épaisseur de paroi comprise entre 3 et 6 pouces. Utilisé pour le passage des échantillons de la zone du patient au laboratoire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1200
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsSpecimen
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)330
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis