Publier vos produits
M0040 - Booth, Audio, Single Wall
SEPS2BIM

M0040 - Booth, Audio, Single Wall

Traduit par Google,
Cabine audiologique à simple paroi. Préfabriqué. L'unité est construite avec des panneaux absorbants au total de 4 pouces avec des isolateurs de vibrations. Les dimensions intérieures sont d'environ 78 pouces de haut, 40 pouces de large et 36 pouces de long. La cabine comprend une fenêtre à double vitrage avec un déshydratant de contrôle de l'humidité entre les feuilles de fenêtre et une porte à joint magnétique. Utilisé pour les tests audiométriques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0040
  • Famille de produitsBooth
  • Groupe de produitsAudio
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2310
  • Largeur (mm)1420
  • Profondeur (mm)1220
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement