Publier vos produits
M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite
SEPS2BIM

M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite

Traduit par Google,
Salle d'examen audiométrique à double paroi avec salles d'examen et de contrôle à double paroi. L'unité comprend des lumières incandescentes encastrées, de la moquette, des serrures à clé sur les deux portes extérieures, une bande de moule de prise montée en surface à douze prises dans les deux pièces. Une fenêtre de visualisation de 24"x30" et un système de ventilation autonome permettent des examens prolongés. L'unité comprend également un panneau de prises entre les salles d'examen et de contrôle. La hauteur peut nécessiter de relever le plafond de la pièce.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0041
  • Famille de produitsBooth
  • Groupe de produitsAudio
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2460
  • Largeur (mm)6400
  • Profondeur (mm)3560
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement