Publier vos produits
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 sur 5 étoiles3.1(10 Avis)
Traduit par Google,
Écran plat multimédia haute définition (HDTV) à écran plasma de 42 pouces de diagonale. Le téléviseur aura un format d'écran large de 16: 9, une résolution d'affichage minimale de 1024 x 768, un tuner NTSC, des haut-parleurs stéréo intégrés et un son surround .
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0515
  • Famille de produitsTelevision
  • Groupe de produitsPlasma
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1070
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement