Publier vos produits
M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable
SEPS2BIM

M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable

Traduit par Google,
Un poste de travail informatique mural avec écran réglable en hauteur et bras de clavier. Le clavier et le moniteur peuvent être rangés à moins de 8" à 10" du mur. Le réglage du bout des doigts du clavier et du moniteur permet des changements de position fréquents. L'unité contient un système de gestion des câbles intégré pour cacher les fils. Un support de CPU mural séparé est inclus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M1803
  • Famille de produitsWork Station
  • Groupe de produitsComputer
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1570
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement