Publier vos produits
M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,
Étagère de rangement d'environ 77" HX 36" LX 18" P. Unité ouverte en émail cuit résistant à la corrosion, galvanisé ou en acier inoxydable avec tablettes réglables. La version fermée est également disponible. Pour une utilisation dans la salle de stockage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M2070
  • Famille de produitsShelving
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)2130
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement