Publier vos produits
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

3.0 sur 5 étoiles3.0(10 Avis)
Traduit par Google,
Pèse-personne d'une capacité de 300 livres. L'unité se compose d'un cadre de base robuste en acier de 3/32" d'épaisseur avec une surface antidérapante et un cadran de compteur de vitesse avec des mécanismes d'enregistrement ultra sensibles. La balance est conçue pour un usage médical.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4040
  • Famille de produitsScale
  • Groupe de produits Weighing
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)970
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement